Technische Daten
|
Faseroptische Schalter |
SPSN-9-12
|
SPSN-9-22
|
MPSN-62-12
|
MPSN-62-22
|
| Schaltertyp |
1x2 SM |
2x2 SM |
1x2 MM |
2x2 MM |
| Wellenlänge, Durchstimmbereich (nm) |
1290 - 1570 |
780 - 1350 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB)(1) |
0,6 |
| Einfügedämpfung, maximal (dB)(1) |
1,0 |
1,0(4) |
| Maximale Rückreflexion (dB)(1) |
-55 |
-20 |
| Schaltzeit, maximal (ms) |
15 |
| Isolation/Übersprechdämpfung, Max. (dB) |
-80 |
| Widerstandsfähigkeit |
>10 Millionen Zyklen |
| Wiederholgenauigkeit (Latching), maximal (dB)(2) |
±0,01 |
| Polarisationsabhängiger Verlust, maximal(3) (dB) |
0,05 |
| Fasertyp (mm) |
9/125 |
62,5/125 |
| Schaltspannung, minimal (VDC) |
4,5 |
| Schaltspannung, maximal (VDC) |
6,0 |
| Schaltstrom bei 5 VDC, minimal (mA) |
36 |
| Schaltstrom bei 5 VDC, maximal (mA) |
48 |
| Spulenwiderstand |
125 Ohm ±10% |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
-20 bis +65 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis +85 |
| Feuchtigkeit |
60°C / 90% rel. Feuchte / 5 Tage |
1) Ohne Stecker, gemessen bei 23 ±5°C.
2) Kurzzeit-Wiederholbarkeit bis 100 Zyklen bei konstanter Temperatur.
3) Gemessen bei 1550 nm, ohne Rückkoppelpfad.
4) Für 1x2 und 2x2 MM Schalter, basierend auf FOTP 34 Methode B, stationäre Gleichgewichts-Einkoppelbedingungen, ohne Stecker.