Technische Daten der Baureihe H10
| Strahldurchmesser (mm)(1) |
7 |
| Wellenfrontverzerrung |
< 1/10 l |
| Strahldivergenz Halber Winkel (°) |
<0,25 |
| Nutzbare Apertur (mm) |
10 |
| NA |
0,13 |
| Kollimation |
Justierbar |
| Steckertyp |
FC/PC |
Anmerkungen:
1) Die numerische Apertur (NA) der verwendeten Faser bestimmt den Durchmesser des Ausgangsstrahls. In diesem Fall wurde eine NA von 0,13 verwendet, um den Strahldurchmesser zu bestimmen.
Die Strahlgrößen von Fasern mit einer anderen NA lassen sich mit folgender Formel abschätzen:
Strahldurchmesserneu = Strahldurchmesseralt x (NAneu/NAalt)
= (7 mm) x (NAneu/0,13)
= (53,9 mm) x NAneu
Beispiel: 53,9 x 0,19 = 10 mm
Da die freie Apertur der H10 Kollimatoren 10 mm beträgt, ist 0,19 der größte zulässige Wert für die NA, ohne einen Teil des Strahls abzuschneiden.
2) Beschichtungen für die Serie H10
VIS = 400 bis 600 nm
NIR = 600 bis 1000 nm
IR = 1000 bis 1700 nm
Technische Daten der Baureihe C5
|
|
F-C5-F2 Serie |
F-C5-S2 Serie |
F-C5-F3 Serie |
F-C5-S3 Serie |
| Strahldurchmesser (mm)(1) |
2,0 - 2,2 |
2,8 - 3,0 |
| Nutzbare Apertur (mm) |
5,5 |
5,0 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
543, 780, 1310, 1550 |
543, 780, 1310 |
| Entspiegelung |
Breitbandige Beschichtung zur Optimierung der Mittenwellenlänge |
| Steckertyp |
FC/PC |
SMA |
FC/PC |
SMA |
Anmerkungen:
1) Berechnet bei 1/e2 unter Verwendung einer Einmoden Faser. Der Strahldurchmesser lässt sich mit folgender Formel berechnen:
2 x NA x EFL = Strahldurchmesser
wobei NA = Numerische Apertur der verwendeten Faser
Hinweis: Um Energieverluste zu vermeiden, darf der berechnete Strahldurchmesser nicht größer als die nutzbare Apertur sein.
2) Kann für Anwendungen verwendet werden, bei denen die Wellenlängen größer als die spezifizierte Mittenwellenlänge sind. Den LWL-Anschluss (FC oder SMA) hierfür vom mechanischen Anschlag entfernen.