Technische Daten
|
Parameter |
Modell ISC |
Modell ISS |
Modell ISU |
| Spitzenisolation (dB) |
>40 |
>50 |
>60 |
| Min. Isolation, (±20 nm um die Mittenwellenlänge) (dB) |
>32 |
>44 |
>48 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB)(1) |
0,4 |
1,0 |
0,6 |
| Einfügedämpfung, maximal (dB)(1) |
≤0,5 |
≤1,3 |
≤0,7 |
| Rückflussdämpfung (Eingang/Ausgang) (dB) |
≥65/60 |
≥60/55 |
≥65/60 |
| Polarisationsabhängiger Verlust, typisch (dB) |
<0,1 |
<0,2 |
<0,1 |
| Polarisationsmodendispersion (PMD) (ps) |
<0,5 |
<0,15 |
<0,05 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1550 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
-20 bis +60 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis +85 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
1) Ohne faseroptische Steckverbindungen
Umwelt- und Zuverlässigkeitsspezifikationen
| Lagertest bei hoher Temperatur |
85°C für 5000 Stunden |
| Lagertest bei niedriger Temperatur |
-40°C für 5000 Stunden |
| Schwitzwassertest |
75°C/95% relative Feuchte für 5000 Stunden |
| Temperatur-Zyklus Test |
-40°C bis 75°C für 5000 Zyklen, Rate 1°C/min., Verweildauer bei Extremtemperaturen 1 Stunde |
| Feuchtigkeitsresistenz-Test |
43°C für 168 Stunden, pH = 5,5 |
| Schwingungstest |
10-2000 Hz zufällig, 20 g, 3 Achsen |
| Stosstest |
8 Falltests, aus 1,8 m Höhe auf Beton, 3 Achsen |
| Fasertorsionsprüfung |
180° Verwindung mit 5 N Kraft, beide Richtungen |
| Faserzugprüfung (kg) |
0,23 |