| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1310, 1550 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
±50 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) |
0,3 |
| Einfügedämpfung, maximal (dB) |
0,5 |
| Rückflussdämpfung (dB) |
55 |
| Löschungsverhältnis |
SM Ausgang |
40 dB typ., 30 dB min. |
| PM Ausgang (dB) |
>25 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Fasertyp |
SM: Corning SMF-28 PM: Fujikura PM Panda Faser |
| Betriebstemperatur (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |
| Abmessungen (mm) |
ø5.5 x 32 (mit Faserpigtail) ø9.5 x 65 (ohne Faserpigtail) |