| Isolatortyp |
Einstufig |
Zweistufig |
| Spitzenisolation (dB) |
>40 |
>52 |
| Min. Isolation (dB) |
>32 |
>45 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) |
0,4 |
0,5 |
| Einfügedämpfung, maximal (dB) |
0,5 |
0,6 |
| Rückflussdämpfung (Eingang/Ausgang) (dB) |
>60/55 |
>60/55 |
| Betriebs-Bandbreite (nm) |
±15 |
±30 |
| Polarisationsmodendispersion (PMD) (ps) (SMF-28 Version) |
<0,1 |
<0,05 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (PDL) (dB) (SMF-28 Version) |
<0,1 |
<0,1 |
| Löschungsverhältnis (PM Version) (dB) |
>18 |
>18 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1310, 1550 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
500 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |
| Fasertyp |
SM: Corning SMF-28 PM: Fujikura PM Panda Faser |
| Abmessungen (mm) |
ø5.5 x 32 (mit Pigtail) ø9.5 x 65 (ohne Pigtail) |