| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1064, 1310, 1550 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
±50 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) |
0,3 |
| Einfügedämpfung, maximal (dB) |
0,5 |
| Faraday Rotationswinkel (°) |
90 |
| Toleranz des Rotationswinkels |
±1° max. bei Zentralwellenlänge |
| Wellenlängenabhängigkeit des Rotationswinkels |
±0.12 °/ nm |
| Polarisationsabhängigkeit der Reflektivität |
0,5% max. |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Fasertyp |
SMF-28 Faser |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |