DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
818-IS und 918D-IS Modelle
818-IS und 918D-IS Technische Daten
| Modell | | | | |
| Spektralbereich (nm) | 4001650 | 400-1100 | 800-1650 |
| Sättigungsleistung (mW) | >200 |
| Sättigungsenergie (µJ), 1015 ns Puls | >1 |
| Pulsenergie, maximal (µJ) | 100 |
| Kalibrationsunsicherheit(1) | <5% @ 410 nm, 3% @ 420-1600 nm, 8% @ 1610-1650 nm | <5% @ 410 nm, 3% @ 420-1100 nm | <3% @ 800-1600 nm, 8% @ 1610-1650 nm |
| Empfindlichkeit | >0,0025 (400600 nm) >0,0040 ( 610-1650 nm) | >0,0025 | ≥0,0040 |
| Anstiegszeit (µs) | ≤2 |
| Nebenwiderstand (MΩ) | ≥20 |
| Bauteil-Kapazität (pF) | 800 max. |
| NEP bei 5 Hz und 1 A/W (pW/√Hz) | 3 |
| Material | InGaAs/Si | Silizium | InGaAs |
1) Die Kalibrationsunsicherheit kann in Abhängigkeit von der NIST Transferstandardunsicherheit variieren.
Technische Daten für Detektoren der Serie 818-F
| Modell | | |
| Spektralbereich (µm) | 0,41,1 | 0,781,8 |
| Maximale mittlere Leistung ohne Abschwächer (mW/cm2)(1) | 2 | 3 |
| Pulsenergie, maximal - ohne Abschwächer (nJ/cm2)(2) | 0,03 | 0,35 |
| Kalibrationsunsicherheit (ohne Abschwächer)(4) | 1% @ 400-940nm, 4% @ 941-1100nm | 1% @ 400-940nm, 4% @ 941-1100nm |
| Gleichförmigkeit (%)(3) | ±2 | ±2 |
| Linearität (%) | ±0,5 | ±0,5 |
| Sättigungsstrom (mA/cm2) | 2 | 400 |
| Empfindlichkeit | >0,1 A/W 4001000 nm | ≥0,2 A/W 8501700 nm |
| Empfindlichkeit (Spitze) | >0,4 A/W @ 4001000 nm | >0,8 A/W @ 8501700 nm |
| Anstiegszeit (µs) | ≤1 | ≤2 |
| Nebenwiderstand (MΩ) (typ.) | ≥200 | ≥35 |
| Bauteil-Kapazität (pF) | 160 | 14 |
| Sperrspannung, maximal (V) | 5 | 0,25 |
| NEP (W/√Hz) | 1,1 x 10-14 | 0,7 ×10-12 |
| Material | Silizium | Germanium |
| Aktiver Bereich (cm2) | 0,071 |
| Aktiver Durchmesser (cm) | 0,3 |
| Form | Faser-Modul |
| Abschwächer, OD3 | Nicht lieferbar |
1) Gilt für den gesamten Spektralbereich
2) 15 ns Pulsbreite
3) Gleichförmigkeit gilt nur für den Detektor
4) Ohne faseroptischen Stecker
| | Model | Description |
|
22493-01
|
Connector Adapter, ST, 818-IS and 918D-IS
|
|
22494-01S
|
Connector Adapter, FC, 818-IS and 918D-IS
|
|
22497-01
|
Blank Plug, 818-IS and 918D-IS
|
|
31850-01S
|
Connector Adapter, LC, 818-IS and 918D-IS
|
|
31856-01
|
Connector Adapter, SC, 818-IS and 918D-IS
|
|
818-FA3-FC
|
818-F Series Connector Adapter, FC
|
|
818-FA3-SMA
|
818-F Series Connector Adapter, SMA
|
|
818-FA3-ST
|
818-F Series Connector Adapter, ST
|
|
818-F-IR
|
Fiber Optic Detector Module, Germanium, 780–1800 nm, Calibration Module
|
|
818-F-SL
|
Fiber Optic Detector Module, Silicon, 400–1100 nm, Calibration Module
|
|
818-IS-1
|
818-IS-1 Universal Fiber Optic Detector, 400-1650nm, 8-pin DIN Cal Module
|
|
841-DIN
|
8-pin DIN to DB15 Adapter, Connect 818-xx/CM Detectors to DB15 Power Meters
|
|
918D-IS-1
|
918D Universal Fiber Optic Detector, 400-1650nm, DB15 Cal Module
|
|
918D-IS-IG
|
918D Universal Fiber Optic Detector, 800-1650nm, DB15 Cal Module
|
|
918D-IS-SL
|
918D Universal Fiber Optic Detector, 400-1100nm, DB15 Cal Module
|
|
FP3-FH1
|
Bare Fiber Holder for Photodiode Detector
|