| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1310, 1550 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
±50 |
| Kohärenzlänge der Lichtquelle (m) |
£10 |
| Grad der Polarisation am Ausgang (%) |
<5 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB) |
1,0 |
| Zurückbleibendes Löschungsverhältnis (dB) |
<0,5 |
| Rückflussdämpfung (dB) |
55 |
| Maximale optische Leistung (mW) |
300 |
| Fasertyp |
Eingang: PM Panda Faser Ausgang: Corning SMF-28 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |
| Abmessungen (mm) |
85 x 60 x 10 |