Faseroptik für Minispektrometer
Share This Page
Description Models Catalog PDF
Einzelfaser mit großem Kerndurchmesser


Abb. 1 Zeitabhängigkeit der relativen Transmission bei einer solarisationsbeständigen Faser der Länge 2 m.


Schnittansicht des Zubehörteils 78395.

Reflexions-/Fluoreszenzzubehör

Das Zubehörteil 78395 vereinfacht Reflexions- und Fluoreszenzmessungen. Es ist ein Zylinder mit einem Innendurchmesser von 50,8 mm, der zwei Fasern mit SMA-Anschluss unter einem Winkel von 45° hält. Die Probe befindet sich im Zylinder und ist vom Umgebungslicht abgeschirmt. Achtung: Für Messungen an Proben mit einer strukturierten Oberfläche oder für vollständig integrierte Messungen ist eine Ulbrichtkugel zu verwenden.