Abb. 1 Transmission eines Faserbündel mit rechteckigem und kreisförmigem Faserende
Faserbündel mit kleinem Spalt
- 100 mm x 2,5 mm oder 200 mm x 6,0 mm Spaltgröße
- Einsetzbar bei Spektrographen mit Mehrkanal-Detektoren
Diese Faserbündel werden hauptsächlich für den Eingang von Spektrographen mit Array-Detektoren, wie PDA oder CCD, verwendet. Die Höhe von 2,5 und 6,0 mm ist auf die Höhe vieler Array-Detektoren angepasst.
Das kreisförmige Ende ist mit einem SMA-Stecker konfektioniert. Das viereckige Ende ist mit einer Schnellkopplung 11 mm O.D. Ferrule konfektioniert, über den das Faserbündel an eine Oriel Halterung für Faserbündel angeschlossen werden kann.
Sobald das Faserbündel in der Halterung einrastet, wird er automatisch fixiert Fixierschrauben sind nicht nötig. Schnellkopplungsferrule vereinfachen das Ein- und Ausstecken und erhöhen die Lichtdichtheit.
Faserbündel mit großem Spalt
- Spaltgröße 0,8 x 9,7 mm
- Einsetzbar für Monochromatoren
Diese Faserbündel werden hauptsächlich mit Oriel-Monochromatoren von Newport eingesetzt. Bei Standardfasern mit kreisförmigen Faserenden sind die Vignettierungs-Verluste am Spalt bedeutend. Die hier vorgestellten Faserbündel minimieren Verluste dieser Art.
Das kreisförmige Ende ist mit einer Standard-11 mm-Ferrule konfektioniert, bei der zum Arretieren Feststellschrauben erforderlich sind. Das rechteckige Ende ist ein Stecker mit 19 x 6,4 mm.
Aufbau
Die Fasern in den Bündel mit kleinem Spalt haben einen Mantel aus Polypropylen und PVC sowie einen Außenmantel aus Kevlar. Die Faserbündel mit großem Spalt haben einen Schutzmantel aus Edelstahl zum Schutz der Glas- oder Fused Silica Fasern.