Mit diesen Einheiten und einer Faser wird eine kollimierte Lichtquelle in eine faseroptische Lichtquelle umgewandelt. Alle Komponenten, die für die Abbildung einer Strahlungsquelle auf die Endfläche eines Faserbündels erforderlich sind, befinden sich in einem einzigen Gehäuse eine Fokussierlinse, ein manueller Verschluss und ein Faserbündelhalter. Ein Ende des Gehäuses hat einen Flansch (male), der an den Flansch (female) des Kondensors des Lampenhauses angeschlossen wird. Das andere Ende nimmt Faserbündel oder Einzelfasern mit einer 11 mm Ferrule auf.
Zwei Modelle dieser Faserbündel-Einkoppler sind erhältlich, die beide asphärische Linsen verwenden. Asphärische Linsen eliminieren sphärische Aberration weitgehend und gewährleisten damit einen scharf fokussierten Punkt und höheren Durchsatz als Plankonvexlinsen. Für Glasfaserbündel und flüssigkeitsgefüllte Lichtleiter steht das Modell 77799 zur Verfügung, für Fused Silica Faserbündel und Einzelfasern bieten wir das Modell 77776 an.
Asphärische Linsen aus Fused Silica und Pyrex
Zwei Modelle dieser Faserbündel-Einkoppler sind erhältlich, die sich im Linsenmaterial voneinander unterscheiden. Beide verwenden eine asphärische Linse. Asphärische Linsen eliminieren weitgehend sphärische Aberration und gewährleisten damit einen scharf fokussierten Punkt und höheren Durchsatz als herkömmliche Plankonvexlinsen.
Das Modell 77799 benutzt eine F/0,85-Linse aus Pyrex und passt damit optimal zu unseren Glasfaserbündeln und flüssigkeitsgefüllten Lichtleitern. Das neue Modell 77776 verwendet eine F/2,2-Linse aus Fused Silica, die auf unsere Fused Silica Faserbündel und Einzelfasern abgestimmt ist. Tabelle 1 vergleicht die Punktgröße und den Durchsatz dieser beiden Modelle mit einer Plankonvexeinheit. Als Lichtquelle wurde eine 75 W Xe-Bogenlampe mit einer Bogengröße von 0,25 x 0,5 mm verwendet, kollimiert mit einem F/1,5-Kondensor und abgebildet mit den drei in der Tabelle aufgelisteten Modellen.
Das asphärische Linsensystem aus Fused Silica ist auch ohne faseroptische Halterung erhältlich. Es wird für die Abbildung der Strahlungsquelle auf Proben eingesetzt und seine Punktgröße beträgt 10 mm.
Tabelle 1: Vergleich der Faserbündel-Einkoppler
|
Einkoppler |
Typ. Spot-Durchmesser |
Faser-Durchsatz |
| 77799
|
4 mm |
0,58 |
| 77776
|
800 mm |
1,57 |
| Plankonvex-Einheit |
5 mm |
0,337 |