Farbglasfilter
  • NEU Filter mit 12,7 mm Durchmesser
  • Sehr umfangreiches Angebot an Farbglasfiltern
  • Breitbandfilter, Bandpassfilter, Langpassfilter
  • UV, VIS und NIR Filter
  • Filter mit 25,4 mm Durchmesser und 50,8 mm im Quadrat mit dauerhafter Markierung der Glassorte
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF

Newports Farbglasfilter lassen sich als Breitband-, Bandpass- und Langpassfilter einsetzen. Wir bieten 41 verschiedene Farbglas-Modelle der Firmen Schott und Hoya für den sichtbaren und IR-Wellenlängenbereich an. Die präzise polierten Filter eignen sich für Labor- und OEM-Anwendungen. Sie sind mit 12,7 mm und 25,4 mm Durchmesser sowie mit 50,8 mm Kantenlänge erhältlich.

Farbglasfilter werden häufig eingesetzt, um in Gitter-Spektrographen unerwünschte Ordnungen zu unterdrücken, um Licht abzuschwächen oder bei einer breitbandigen Quelle spektral zu selektieren. Sie sind kostengünstiger als dielektrische Filter, haben eine größere Kantensteilheit und bessere Blockung.

Die runden 25,4 mm und quadratischen 50,8 mm Filter gibt es einzeln oder als Sortiment. Das Sortiment enthält zwölf runde oder quadratische Filter. Die Filter werden gut geschützt in einem Holzkoffer aufbewahrt und zusammen mit der Transmissionkurve jedes einzelnen Filters geliefert. Zur leichteren Identifizierung sind die runden 25,4 mm und quadratischen 50,8 mm Filter mit ihrer jeweiligen Teilenummer gekennzeichnet.