Figure 1 : Transmittance de faisceaux en fibre rectangulaire à circulaire.
Faisceaux pour petite fente
- Taille de fente : 100 mm x 2,5 mm ou 200 mm x 6 mm
- Utile pour les spectrographes avec détecteurs multi-canaux.
Ces faisceaux de fibres sont d'abord utilisés comme entrée dans les spectrographes à PDA ou CCD. Leur hauteur de 2,5 et 6 mm est adaptée à celle de la plupart des détecteurs matriciels.
L'extrémité circulaire est terminée par un connecteur SMA. L'extrémité rectangulaire est terminée par une férule de 11 mm à connexion rapide, qui permet d'encastrer la fibre dans n'importe quel support de faisceau de fibres Oriel. Une fois que la fibre est encastrée dans son support, elle est verrouillée sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de vis de verrouillage. Les férules à connexion rapide simplifient l'insertion et le retrait, tout en minimisant les fuites de lumière.
Faisceaux pour large fente
- Taille de fente : 0,8 x 9,7 mm
- Utile pour les monochromateurs
Ces faisceaux de fibres sont surtout utilisés avec les monochromateurs Oriel de Newport. Avec des fibres optiques circulaire à circulaire, les pertes par vignettage au niveau de la fente sont importantes. Ces fibres minimisent ce type de perte.
L'extrémité circulaire est dotée d'une férule Oriel standard de 11 mm requérant un verrouillage par vis de serrage. L'extrémité rectangulaire est dotée d'un connecteur de 19 x 6,4 mm.
Fabrication
Les fibres des faisceaux pour petite fente sont protégées par un tuyau en polypropylène et par une enveloppe extérieure en PVC revêtu de Kevlar. Les fibres en silice ou en verre des faisceaux pour large fente sont protégées par un enveloppe protectrice en acier inoxydable.