Sélection de fibres
Nous proposons 5 types de fibres multivoies : des fibres Double Voies , 2, 3, 5 et 9 voies. Les fibres Double Voies sont différentes des autres (ce ne sont pas des fibres deux voies). Elles présentent des faisceaux d'éntrée de 0,92 mm de diamètre (au lieu de fibres uniques), composés de deux fibres de 100mm ou 200mm de diamètre, qui sont réunies pour former des fentes alignées verticalement à leur extrémité commune.
Chaque voie des faisceaux de 2, 3, 5 et 9 voies est une fibre de 100 mm ou 200 mm terminée par un connecteur SMA. L'extrémité commune présente une colonne de fibres alignée verticalement dans une ferrule de connexion rapide de 11 mm. Remarque : seuls les Spectrographes Oriel peuvent résoudre les fibres 9 voies : prenez contact avec un vendeur avant de choisir un faisceau 9 voies. Si vous utilisez un de ces faisceaux de voies avec votre combinaison de détecteur et spectrographe personnelle, calculez l'image finale (amplifiée) avant de sélectionner une fibre.
Matcher F/# améliore l'efficacité
Si le rendement est un paramètre critique pour votre expérience, utilisez un matcher F/# Matcher pour améliorer l'efficacité. Il convertit les fibres en silice fuselée douverture F/2 en F/4, langle dacceptance du cone des Spectrographes Oriel. Remarque : l'image est grossie dun facteur 2, et ceci a un effet sur la résolution.
Si vous utilisez un matcher F/#, choisissez une fibre avec un coeur de 100 mm, pour compenser le grossissement du Matcher F/#. Pour des applications spectroscopiques multivoies, veuillez contacter un vendeur pour déterminer la combinaison de fibre, de spectrographe et de détecteur la plus adaptée.