| 1 |
Zyklisches Scher-Interferometer |
Prüfen der Kollimation und Messen des Krümmungsradius der Wellenfront. |
| 2 |
Testen von Optiken |
Bestimmen der optischen Gütezahl, Verzerrung und Wellenfrontqualität von Optiken. |
| 3 |
Messen von Brechungsindizes |
Bestimmen des Brechungsindex von BK7 mit Hilfe eines Twyman-Green-Interferometers. |
| 4 |
Interferometrisches Messen thermischer Gradienten |
Gradientenindex- und Längenmessungen über die Temperatur mit Hilfe eines Michelson-Interferometers. |
| 5 |
Dickenmessungen |
Bestimmen der Dicke eines transparenten Materials mit Hilfe eines Mach-Zehnder-Interferometers. |
| 6 |
Wellenlängenmessung |
Bestimmung der Wellenlänge eines unbekannten Lasers durch Einsatz eines Helium-Neon-Lasers bei 632,8 nm und 543,5 nm. |
| 7 |
Entfernungssensor |
Präzise Entfernungsmessung mit Hilfe eines Michelson-Interferometers. |
| 8 |
Weißlicht-Interferometrie |
Aufbau eines Michelson-Interferometers mit einer breitbandigen Quecksilberdampflampe und Bestimmen der Linienbreite. |