|
|
| Experimentiersatz Interferometrie |
|
|

|
| Merkmale |
- Mehr als 20 Experimente in acht Gruppen zusammengefasst
- Komplette Ausstattung, um den gesamten Bereich der Interferometrie kennenzulernen
- Ausführliches Arbeitsbuch mit schrittweiser Einführung in die theoretischen Grundlagen und die einzelnen Experimente
- Modularer, ausbaufähiger Aufbau kompatibel mit den Komponenten und Optiken von Newport
- Hochwertige 50,8 mm Optiken einfache Messung und Auswertung der Interferenzmuster aufgrund des großen Strahldurchmessers
|
|
|
|
ProduktdetailsProduktbeschreibungPDF Katalogseite3D Modelle |
Produktdetails
In diesem Experimentiersatz werden die Interferometrie und ihre typischen Anwendungen anschaulich vermittelt. Der Experimentiersatz ist komplett ausgestattet und eignet sich ideal als Ergänzung zu einer bereits existierenden Optikausstattung oder zum Aufbau eines neuen Labors. Experimente zur Wellenlängenmessung, Verzerrung, Weißlicht-Interferometrie und der Bestimmung von Brechungsindizes können in zahlreichen Konfigurationen durchgeführt werden. Hierbei demonstrieren unterschiedliche Interferometer-Aufbauten zahlreiche experimentelle Techniken. Die im Experimentiersatz enthaltenen Präzisionskomponenten und hochwertigen Optiken (l/10) gestatten äußerst exakte Messungen. Der Strahldurchmesser von 50 mm erleichtert eindeutige Messungen und die Interpretation der Ergebnisse. Eine Erweiterung des Experimentiersatzes kann jederzeit kostengünstig vorgenommen werden, da die Komponenten zu einer Vielzahl von Optiken und Zubehör aus dem Standardprogramm von Newport kompatibel sind. Jeder Bausatz ist komplett ausgestattet und beinhaltet ein umfangreiches Arbeitsbuch mit einer Einführung in die Grundlagen der Interferometrie. In den einzelnen Versuchsbeschreibungen sind Zeichnungen des Aufbaus enthalten, und es werden detaillierte Angaben zur Durchführung der Experimente, den zu erwartenden Versuchsergebnissen und den zugrunde liegenden Prinzipien gegeben. Jedes Experiment kann unabhängig von den anderen ausgeführt werden, so dass die Reihenfolge beliebig gewählt werden kann.
In diesem Experimentiersatz werden die Interferometrie und ihre typischen Anwendungen anschaulich vermittelt. Der Experimentiersatz ist komplett ausgestattet und eignet sich ideal als Ergänzung zu einer bereits existierenden Optikausstattung oder zum Aufbau eines neuen Labors. Experimente zur Wellenlängenmessung, Verzerrung, Weißlicht-Interferometrie und der Bestimmung von Brechungsindizes können in zahlreichen Konfigurationen durchgeführt werden. Hierbei demonstrieren unterschiedliche Interferometer-Aufbauten zahlreiche experimentelle Techniken. Die im Experimentiersatz enthaltenen Präzisionskomponenten und hochwertigen Optiken (l/10) gestatten äußerst exakte Messungen. Der Strahldurchmesser von 50 mm erleichtert eindeutige Messungen und die Interpretation der Ergebnisse. Eine Erweiterung des Experimentiersatzes kann jederzeit kostengünstig vorgenommen werden, da die Komponenten zu einer Vielzahl von Optiken und Zubehör aus dem Standardprogramm von Newport kompatibel sind. Jeder Bausatz ist komplett ausgestattet und beinhaltet ein umfangreiches Arbeitsbuch mit einer Einführung in die Grundlagen der Interferometrie. In den einzelnen Versuchsbeschreibungen sind Zeichnungen des Aufbaus enthalten, und es werden detaillierte Angaben zur Durchführung der Experimente, den zu erwartenden Versuchsergebnissen und den zugrunde liegenden Prinzipien gegeben. Jedes Experiment kann unabhängig von den anderen ausgeführt werden, so dass die Reihenfolge beliebig gewählt werden kann.
Bestell-Information |
|
Inhalt des Experimentiersatzes Interferometrie |
|
| |
Modell |
Preis |
Beschreibung |
Anzahl |
Auf Lager |
KPX085ER.1 |
$76.00 |
Konvexspiegel, f=-62,90 mm |
1 |
Auf Lager |
KPX187 |
$29.99 |
Linse, 50,8 mm Durchmesser, f=100 mm |
1 |
Auf Lager |
LC-V |
$2346.00 |
Kollimatormodul |
1 |
Auf Lager |
M-40X |
$156.00 |
Objektiv, 40x |
1 |
Auf Lager |
MCF |
$24.48 |
Reiter mit glatter Fläche |
2 |
Auf Lager |
MH-2P |
$33.99 |
19,1 mm Optikhalter für die Serie MLH |
2 |
Auf Lager |
MH-2PM |
$32.64 |
Mikroskopobjektiv-Halter |
1 |
Auf Lager |
M-P100-P |
$47.94 |
Kinematischer Spiegelhalter |
1 |
Auf Lager |
UPA1 |
$12.44 |
25,4 mm Spiegelhalter-Einsatz |
1 |
Auf Lager |
P100A-P2 |
$57.00 |
Kinematischer Spiegelhalter |
1 |
Auf Lager |
M-MPH-3 |
$22.75 |
76,2 mm Stifthalter |
2 |
Auf Lager |
M-MRL-18M |
$105.06 |
Mikroschiene, 457,2 mm lang |
1 |
Auf Lager |
M-MRL-3 |
$26.52 |
Mikroschiene, 76,2 mm lang |
1 |
Auf Lager |
M-MRL-6M |
$39.78 |
Mikroschiene, 152,4 mm lang |
1 |
Auf Lager |
M-MSP-3 |
$9.28 |
76,2 mm Stift |
2 |
 |
PT-1 |
 |
Prismentisch |
1 |
Auf Lager |
M-SK-M4A |
$49.99 |
Schraubensortiment, M4 |
1 |
Auf Lager |
M-SK-M6A |
$49.99 |
Schraubensortiment, M6 |
1 |
Auf Lager |
SM-25 |
$100.98 |
Mikrometerschraube |
1 |
Auf Lager |
M-SP-2 |
$5.49 |
50,8 mm Stift |
2 |
Auf Lager |
M-SP-3 |
$5.79 |
76,2 mm Stift |
8 |
1 Woche |
M-SP-4 |
$6.19 |
101,6 mm Stift |
1 |
2 Wochen |
R-30025 |
$990.00 |
1,5 mW HeNe Laser, polarisiert, 633 nm |
1 |
2 Wochen |
R-30968 |
$1490.00 |
Laser, Green HeNe 0.5 mW 543 nm (Project 6) |
1 |
Auf Lager |
M-VPH-2 |
$8.49 |
50,8 mm Stifthalter |
2 |
Auf Lager |
M-VPH-3 |
$8.99 |
76,2 mm Stifthalter |
8 |
Auf Lager |
M-VPH-4 |
$9.99 |
101,6 mm Stifthalter |
1 |
 |
19979-01 |
 |
Quarzküvette |
1 |
Auf Lager |
OEK-111 |
$76.50 |
Arbeitsbuch |
1 |
|
| Eine ausführliche Auflistung der Komponenten für einzelne Projekte ist ebenfalls verfügbar. |
| (Aufbewahrungskoffer nicht enthalten) |
|
| Zum Seitenanfang |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|