| 1 |
Merkmale von Halbleiter-Laserdioden |
Analyse wichtiger Merkmale von Laserdioden. Messen und Beobachten von Frequenz/Strom-Eigenschaften, Rauscheigenschaften und Strahldivergenz. |
| 2 |
Auswirkungen von Reflexionen auf Laserdioden |
Untersuchung der Empfindlichkeit von Einmoden-Laserdioden gegenüber äußeren Reflexionen und ihrer Anwendung in Sensoren. |
| 3 |
Kohärenzmerkmale von Laserdioden und Interferometrie mit Null-Weglängenunterschied |
Analyse und Einsatz einer leistungsstarken Interferometrie-Methode für den Aufbau eines Präzisions-Messgeräts. Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen Kohärenzeigenschaften und Messparametern. |
| 4 |
Merkmale von 3 dB Faserkopplern |
Eine Einführung in diese wichtige Komponente. Anregen der Eingangsports und Aufzeichnen der Ausgangssignale. Analyse von Polarisation, Intensitätsrauschen und Phasenverschiebung bei Kopplern. |
| 5 |
Laser-Geschwindigkeitsmesser |
Bau eines Geschwindigkeitsmessers, Geschwindigkeitsmessung eines Objekts in Bewegung mit diesem optischen Messfühler. |
| 6 |
Polarimetrische Sensoren |
Bau eines polarimetrischen Sensors für Temperatur-, Druck- und Belastungsmessung unter Einsatz eines polarisationserhaltenden LWL. |
| 7 |
Faseroptisches Gyroskop |
Bau eines faseroptischen Gyroskops (Sagnac-Interferometer), Messen von Rotationsfrequenzen. |
| 8 |
Interferometrische Einmoden-Sensoren |
Bau und Prüfung eines hochempfindlichen interferometrischen Sensors, Detektion von akustischen, magnetischen und Temperaturvariationen. |
| 9 |
Kohärente Kommunikation |
Einführung, Aufbau und Prüfung der Leistungsmerkmale kohärenter Kommunikationsverbindungen, darunter Heterodyn- und Homodyn-Versionen von ASK und PSK. |