DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Die neue Laserfamilie Excelsior bietet eine kostengünstige Alternative zu Argonlasern mit ihrer hohen Leistungsaufnahme und zu vielen diodengepumpten Festkörperlasern. Diese innovativen Dauerstrichlaser niedriger Leistung sind mit den Wellenlängen 473 und 532 nm lieferbar. Sie sind ausgezeichnete Werkzeuge für vielfältige Anwendungen in der Forschung, da sie sich durch überragende optische Strahlqualität, außergewöhnlich niedriges optisches Rauschen und hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Single-Frequency-Versionen sind ideal für Anwendungen, bei denen es auf hohe Frequenzstabilität und sehr kleine Linienbreite ankommt, wie z.B. Brillouin-Streuung, Raman-Spektroskopie, Holografie und Interferometrie.
Als die kleinsten ihrer Klasse sind die wissenschaftlichen Laser Excelsior-532 und Excelsior-473 eigenständige Geräte, die einfach zu bedienen und zu betreiben sind. Ein integrierter aktiver Lichtregelkreis stellt sicher, dass jeder Excelsior-Laser über einen großen Temperaturbereich eine hervorragende Stabilität der Ausgangsleistung aufweist. Mit dem patentierten resonatorinternen Verdopplungsverfahren von Newport Spectra-Physics lässt sich mit hoher Konversionseffizienz sichtbares Licht erzeugen, was insgesamt zu einer niedrigeren Leistungsaufnahme führt. Jeder Excelsior-Laser wird über ein separates Netzteil versorgt, das mit Eingangsspannungen von 110 bis 240 V AC, 50/60 Hz betrieben werden kann.
Die Serie Excelsior 532 bietet eine Vielfalt an Ausführungen für longitudinalen Mehrmoden- oder Einmoden-Betrieb mit Leistungen von 20 bis 200 mW. Der Standardlaser Excelsior 473 liefert eine Ausgangsleistung von 10 mW oder 50 mW. Spectra-Physics liefert eine universelle Grundplatte, die dem Kunden die Montage eines Excelsior-Lasers auf optischen Tischen mit imperialen und metrischen Maßen erlaubt. Für jeden Excelsior-Laser gilt eine 18-monatige Garantie ohne Stundenbegrenzung.
Spectra-Physics bietet auch OEM-Ausführungen der Laserserie Excelsior für die Verwendung in der Industrie an. |
Anwendungen |
Durchflusszytometrie- DNA-Sequenzierung
- Abtastung von Mikroarrays
- Analytische Chemie
- Bioinstrumentierung
- Konfokale Mikroskopie
- Laserinduzierte Fluoreszenz
- Partikelmessung
- Interferometrie
|
Lebensdauertest des 20mW-Excelsior mit aktiver Leistungsregelung |
|
Excelsior Wärmewiderstand |
|
Excelsior Scientific Spezifikationen
| Excelsior 532 20 mW | Excelsior 532 50, 100, 150 oder 200 mW | Excelsior 473 10 oder 50 mW |
| Wellenlänge | 532 nm | 532,3 ±0,3 nm | 473 nm |
| Longitudinaler Mode | Multimode | Singlemode |
| Modenstruktur | TEM00 |
| Strahlqualität | M² <1,1 |
| Strahldurchmesser (1/e²) | 0,32 ±0,02 mm |
| Strahldivergenz | <2,5 mrad |
| Leistungsstabilität | < ±2% (über 8 h) |
| Optisches Rauschen | <0,5% rms (10 Hz100 MHz) | <0,2% rms (10 Hz100 MHz) | <0,5% rms (10 Hz100 MHz) |
| Strahlrichtungs-Stabilität | <6 mrad/°C |
| Linienbreite | <0,5 nm | <10 MHz (<0.01 pm) |
| Frequenzdrift | N/A | <50 MHz/°C |
| Polarisationsverhältnis | >100:1 (vertikal) |
| Strahl-Elliptizität | 1 ±0,1 |
| Warmlaufzeit | <5 min |
| Optische Achshöhe | 19 mm |
| Betriebsspannung | 110240 VAC, 50/60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | <30 W |
| Betriebstemperatur |
| Laserkopf | 10 - 40°C (<80% rel. Feuchtigkeit) |
| Controller | 10 - 45°C (<80% rel. Feuchtigkeit) |
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C (<90% rel. Feuchtigkeit, nicht-kondensierend) |
| Maximaltemperatur der Lasergrundplatte | 45°C |
| Abmessungen (L x B x H) |
| Laserkopf | 110 x 42 x 38,5 mm |
| Controller | 165 x 140 x 70 mm |
| KabellängeLaser Head | 1,8 m |
| Ausrichtungs-Toleranz |
| Strahllage | <±0,5 mm |
| Strahlrichtung | <±0,5 mrad |
Bemerkung: Die wissenschaftliche Version der Excelsior Laser entspricht 21 CFR 1040.10 soweit anwendbar.