Die Spectra-Physics OEM-Laser Excelsior sind diodengepumpte CW-Festkörperlaser niedriger Leistung, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind mit Wellenlängen von 532 nm und 473 nm lieferbar und bieten überragende Strahlqualität und Zuverlässigkeit.
Die Excelsior 532 OEM-Laser gibt es mit mit Ausgangsleistungen von 10, 20 und 50 mW mit mehreren longitudinalen Moden und als Single-Frequency-Versionen mit 50, 100, 150 und 200 mW. Die Excelsior 473 OEM-Laser sind Single-Frequency-Laser mit Ausgangsleistungen von 5, 10 und 50 mW. Durch hervorragendes thermisches Design wird die Frequenzdrift minimiert, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Durch eine integrierte aktive Regelung wird eine außergewöhnliche Stabilität der Ausgangsleistung erreicht.
Die Excelsior OEM-Laser sind die kompaktesten Laser ihrer Klasse, sind einfach zu integrieren und können wegen ihrer mechanischen und funktionalen Kompatibilität viele andere Laser ohne Modifikation ersetzen. Sie haben 15 Monate Garantie ohne Begrenzung der Betriebsstunden.
Mit patentierter Intra-Cavity-Frequenzverdopplung wird sichtbares Licht bei 532 nm bzw. 473 nm mit hoher Effizienz erzeugt, wodurch die Leistungsaufnahme und das optische Rauschen besonders klein gehalten werden können. Die Excelsior OEM-Laser benötigen nur 5 V Gleichspannung und weniger als 30 W als elektrische Versorgung.
Anwendungen
- Durchflusszytometrie
- DNA-Sequenzierung
- Abtastung von Mikroarrays
- Konfokale Mikroskopie
- Laserinduzierte Fluoreszenz
- Interferometrie
- Halbleiterinspektion und Metrologie
- Druck und Computer-to-Plate
- Digitale Foto- und Film-Bearbeitung
20 mW Excelsior Lebensdauertest mit aktiver Leistungs-Stabilisierung
Excelsior Wärmewiderstand
Excelsior OEM Spezifikationen
|
|
Excelsior 532 10, 20 oder 50 mW3 |
Excelsior 532 50, 100, 150 oder 200 mW3 |
Excelsior 473 5, 10 oder 50 mW3 |
| Wellenlänge |
532 nm |
532,3 ± 0,3 nm |
473 nm |
| Longitudinaler Mode |
Multimode |
Singlemode |
| Modenstruktur |
TEM00 |
| Strahlqualität |
M² <1,1 |
| Strahldurchmesser (1/e²) |
0,11 ±0,01(optional 0,32 mm) |
0,32 ±0,02 mm |
0,11 ±0,01 mm |
| Strahldivergenz |
<7,4 mrad (optional <2,5 mrad) |
<2,5 mrad |
<7,4 mrad |
| Leistungsstabilität |
<±2% (über 8 Stunden) |
| Optisches Rauschen |
<0,5% rms (10 Hz20 MHz) |
<0,2% rms (10 Hz100 MHz) |
<0,5% rms (10 Hz100 MHz) |
| Strahlrichtungs-Stabilität |
<20 mrad/°C |
<6 mrad/°C |
<20 mrad/°C |
| Linienbreite |
<0,5 nm |
<10 MHz (<0,01 pm) |
| Frequenzdrift |
N/A |
<50 MHz/°C |
| Polarisationsverhältnis |
>100:1 (vertikal) |
| Strahl-Elliptizität |
1 ±0,15 |
1 ±0,1 |
1 ±0,15 |
| Warmlaufzeit |
<5 min |
| Optische Achshöhe |
19 mm |
| Betriebsspannung (Analog-Controller)4 |
+5V DC |
| Max. Leistungsaufnahme |
<30 W |
| Betriebstemperatur |
| Laserkopf |
10 - 40°C (<80% rel. Feuchtigkeit) |
| Analog-Controller |
10 - 40°C (<90% relative humidity) |
10 - 45°C (<80% rel. Feuchtigkeit) |
| Lagertemperatur |
-20 - 60°C (<90% rel. Feuchtigkeit, nicht-kondensierend) |
| Maximaltemperatur der Lasergrundplatte5 |
45°C |
| Abmessungen (L x B x H) |
| Laserkopf |
84,5 x 28 x 36,5 mm |
95 x 28 x 36,5 mm |
84,5 x 25 x 36,5 mm6 |
| Analog-Controller |
138 x 99,4 x 33,5 mm |
| Kabellänge (Laserkopf) |
1 m |
| Ausrichtungs-Toleranz7 |
| Strahllage |
<±0,1 mm |
<±0,5 mm |
| Strahlrichtung |
<±0,5 mrad |
Anmerkungen
1. Norm EN 60825-1:2001, Lasersicherheitsklasse 3B
2. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
3. Die Ausgangsleistung kann über den Analog-Controller geändert werden. Spezifikationen gelten bei Nominalleistung.
4. Die Stromversorgung muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Gleichspannung 5 V ±5%
- Leistung 30 W
- Stabilität (Ripple) <150 mV Spitze-Spitze
5. Mit ausreichender Wärmesenke
6. Excelsior 473 50 mW Laserkopf: 95 x 28 x 36,5 mm
7. Ausrichtungs-Toleranz in Bezug auf die Befestigungsbohrungen
Dieses Laserprodukt ist für Verkauf an Hersteller elektrischer Produkte zur Verwendung als Komponente (oder als Ersatz einer Komponente) in solchen elektrischen Produkten vorgesehen. Daher gilt für dieses Produkt gemäß Paragraph 1040.10(a)(1) oder (2) nicht die DHHS-Norm für Laserprodukte.