Fonctionne sur les boîtiers Research Oriel
Ces évacuateurs peuvent être utilisés avec tous nos châssis Research jusqu'à 1000 W. On retire le ventilateur du boîtier et une extrémité du tuyau flexible de 1,2 m est fixée à cette ouverture. L'autre extrémité est fixée au port d'aspiration situé en haut de l'évacuateur. Le tuyau d'évacuation est fixé au port d'évacuation de l'évacuateur et dirigé vers la zone d'évacuation. La figure 1 illustre cette configuration.
Refroidit également les lampes et les optiques du boîtier
Outre la ventilation de l'air contaminé, ces évacuateurs maintiennent des températures de fonctionnement adéquates pour les lampes jusqu'à 1000 W.
Figure 1 : Schéma dimensionnel de l'évacuateur d'ozone.