Analyse dynamique et analyse modale
Des essais approfondis fondés sur des analyses modales permettent de vérifier ou doptimiser des éléments finis de grandes dimensions. Cela permet également de caractériser les propriétés dynamiques dune structure (fréquence, amortissement modal, forme du mode et masse modale).
Études expérimentales
Ces études peuvent consister à identifier la transmission de vibrations, dans une structure ou au travers dun fluide, entre leur source et les éléments sensibles. Elles peuvent également contribuer à identifier des modes problématiques.
Conception et développement dappareillages dessai
Nous réalisons fréquemment des montages, des instruments et des appareils sur mesure pour effectuer des essais dynamiques, et nous développons des logiciels et des méthodes dessai spécifiques pour répondre à vos besoins.
Essais opérationnels
Nous pouvons mener des essais opérationnels sur des structures et des systèmes, soit sur votre site, soit dans nos laboratoires. Cela inclut des mesures sur les structures, tels les systèmes de propulsion de navires ou les mécanismes de fabrication de disques durs.
Essais de raideur complexe
Ces essais déterminent la raideur linéaire, lamortissement et lhystérésis de composants qui sont trop complexes pour une modélisation analytique. Dans ce cas, pour décrire les éléments du système, nous utilisons des modèles dépendant de la fréquence.
Cartographie dynamique des tensions internes
Afin de caractériser les propriétés non linéaires déléments de structures notamment des joints, des éléments de renfort et des élastomères la cartographie dynamique des tensions internes livre des vues tridimensionnelles de lallure des forces en fonction du déplacement et de la vitesse.
Essais statiques sur structures
Nous exécutons des essais statiques de résistance, de flambage et de déformation en utilisant des jauges de contraintes, des films sensibles à la pression et bien dautres méthodes. La contrainte, les efforts et la charge sont mesurés en utilisant des techniques non destructives.
Il existe une bonne méthode pour résoudre vos problèmes vibratoires spécifiques.
Même sil nest pas sûr que les vibrations perturbent vos manipulations les plus sensibles, décider ce quil convient de faire nest pas simple. Sans formation, expérience et équipements sophistiqués pour analyser votre montage et votre environnement, vous en êtes réduit à des suppositions. Vous pouvez adopter une démarche empirique, consistant à éliminer les sources possibles de vibrations les unes après les autres jusquà ce que le problème disparaisse. Mais ce travail peut demander beaucoup de temps et dargent surtout sil apparaît finalement que les vibrations nen sont pas la cause. Heureusement, il existe une solution.
Notre équipe Newport/CSA
Nous disposons des outils et de lexpérience Newport au plus haut niveau pour analyser les problèmes de vibrations, quelle que soit leur complexité. Pour compléter notre équipe de spécialistes des vibrations, nous nous sommes associés avec CSA Engineering, situé à Palo Alto (Californie). CSA a une longue tradition de développement de solutions novatrices pour répondre à des problèmes dynamiques complexes, dans le cadre de projets civils ou militaires. La réunion de nos équipes dingénieurs vous assure une vaste expérience dans le domaine de la dynamique des structures, de la suppression passive et active des vibrations, de lacoustique, de lanalyse des contraintes, de lanalyse numérique, des contrôles, du traitement des signaux, de la programmation, de loptimisation et de la conception des machines.