Newport bietet eine große Auswahl an Zubehör, um die schwingungsgedämpften Arbeitsplätze VH und LW möglichst ergonomisch zu gestalten. Das Zubehör kann optional zusammen mit dem Arbeitsplatz oder auch separat bestellt werden, um vorhandene Arbeitsplätze nachträglich auszustatten oder aufzurüsten.
Faradaykäfige
Faradaykäfige schirmen elektromagnetische Felder, wie sie von Leuchtstofflampen, Bildschirmen und anderen Strahlung emittierenden Quellen erzeugt werden, ab. Das stabile Design des Aluminiumrahmens und die an der Tür aufrollbaren Abschirmungen aus Bronze gewährleisten, dass die Faradaykäfige den kleinstmöglichen Raum einnehmen. Newports Faradaykäfige der FC Serie sind kompatibel zu den Workstation Serien VH und LW und können direkt auf der Montageplatte montiert werden.
Trägerstützen mit Armpolstern
Arm- und Trägerstützen werden starr am Untergestell befestigt und sind mechanisch von der Arbeitsfläche isoliert. Mit den kostenlosen Armpolstern ermöglichen sie ein komfortables, ergonomisches Arbeiten.
- Die einzelne Trägerstütze kann an der Front- und Rückseite des Arbeitsplatzes verwendet werden, um Armstützen, Monitorarme und Tastaturregale zu halten; eine Konfiguration mit front- und rückseitiger Trägerstütze erlaubt den Einsatz von Ablageplatten.
- Die umlaufende Trägerstütze wird für komplette Regalsysteme und kundenspezifische Strukturen aus unseren X95 Profilen benötigt. Der Aluminiumring ist mit einer kratzfesten Beschichtung versehen und kann bis zu 135 kg tragen. Darüber hinaus bietet die Trägerstütze einen gewissen Erdbebenschutz, da sie die Montageplatte umschließt.
Aufsatzregale
Unterschiedliche Regalsysteme werden angeboten, damit Geräte ergonomisch und in ständiger Reichweite des Anwenders untergebracht werden können. Diese Regale sind mechanisch von der Arbeitsfläche isoliert, um Störungen des Aufbaus zu vermeiden.
- Die einfachen und doppelten Aufsatzregale stehen auf der umlaufenden Trägerstütze und bieten ausreichend Stellfläche für Geräte mit bis zu 34 kg Gesamtgewicht. Das umlaufende, U-förmige Design vergrößert die Regalfläche und lässt dabei die Mitte frei für Mikroskope und andere große Geräte. Das mit einer kratzfesten Beschichtung versehene Regal besitzt auf der Rückseite eine Tiefe von 356 mm, die Seiten sind 203 mm breit. Die Regale können in 50,8 mm Schritten von 305 mm bis 610 mm in der Höhe verstellt werden.
Ablageplatten
- Die weiß beschichteten Ablageplatten liegen auf einer vorderen und hinteren oder der komplett umlaufenden Trägerstütze und schaffen oberhalb der isolierten Arbeitsfläche zusätzlichen Platz für Geräte. Sie gleiten auf Nylonhalterungen auf den Schienen und können für maximale Flexibilität problemlos in der Position versetzt werden. Alternativ bedecken feststehende Ablageplatten die ganze Arbeitsfläche bis auf einen Ausschnitt in der Mitte, der z. B. für ein Mikroskop genutzt werden kann. Die Ablageplatten stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.
Computerzubehör
Für die schwingungsgedämpften Arbeitsplätze von Newport steht unterschiedliches Computerzubehör zur Verfügung.
- Die Monitorarme werden an der umlaufenden Trägerstütze montiert und können bis zu 23 kg tragen.
Kabelführung
Eine schlechte Kabelführung bildet bei vielen schwingungsisolierten Systemen das Hauptproblem. Oft stellen die zur schwingungsisolierten Arbeitsfläche geführten Kabel eine direkte Verbindung zur nicht isolierten Umgebung her und übertragen in erheblichem Maße Vibrationen. Die Kabelführung von Newport kann direkt auf der Montageplatte oder am Rahmen befestigt werden und hält die Kabel sicher in einer Klemme mit Kunststofflippen. Werden die Kabel mit einer geeigneten Schlaufe über die Kabelführung auf die Montageplatte geführt, so können die meisten über das Kabel übertragenen Störungen vermieden werden.
- Die Tastaturablage bietet eine 660 x 203 mm große Ablagefläche für eine Tastatur und einen Trackball oder eine Maus.
Montageklemme für die Trägerstütze
Die schwarz eloxierten Montageklemmen aus Aluminium besitzen M6 Bohrungen auf der Ober- und Außenseite. Zusammen mit den Trägerstützen bieten diese Klemmen eine von der Montageplatte getrennte Montagemöglichkeit für Lasten bis zu 16 kg.
Instrumentenrack
Das Instrumentenrack für Standard 19 Zoll Geräte wird auf der Vorderseite der VH IsoStation angebracht und besitzt eine Belastbarkeit von 34 kg. Seine Kapazität liegt bei:
- Zwei 19 Zoll Geräte mit 178 mm Höhe
- Drei 19 Zoll Geräte mit 133 mm Höhe
- Ein 19 Zoll Gerät mit 222 mm Höhe und eines mit 133 mm Höhe
Transportrollen
Transportrollen sind für die VH- und LW-Arbeitsplätze erhältlich, für die VH IsoStation auch in reinraumkompatibler Ausführung. Die Räder der Reinraum-Transportrollen bestehen aus antistatischem Material, um eine Verunreinigung des Reinraums durch Partikel zu vermeiden. Das Rollenlager ist aus Edelstahl gefertigt.
Erdbebensicherung
Mit Hilfe der Erdbebensicherung kann der Rahmen jedes schwingungsgedämpften Arbeitsplatzes von Newport sicher am Boden befestigt werden. Dabei werden die Sicherungen von Klammern umfasst, welche fest im Boden verankert sind.