Réflexion totale ou dichroïque
Nous proposons deux types de miroirs pour rotation de faisceau : des réflecteurs complets ou dichroïques. Les réflecteurs complets sont recouverts d'un traitement AlMgF2 optimisé pour accroître la réflectivité des ultraviolets. Ils sont utiles entre 200 nm et 30 mm. Voir une courbe de réflectance à la figure 2. Il convient de les utiliser lorsque une sortie à large bande est nécessaire.
Les miroirs dichroïques sont conçus pour une réflectance élevée et une insensibilité à la polarisation, sur une plage spectrale UV et/ou VIS. Ils transfèrent la plupart des rayonnement indésirables vers un assemblage absorbant situé derrière eux, mais ne les suppriment pas complètement (voir la réflectance à la figure 2). Nous avons découvert qu'ils suppriment suffisamment d'infrarouges pour rendre certaines études sur l'irradiation réalisables sans filtrage supplémentaire. Si un filtrage supplémentaire est requis, utilisez un filtre liquide afin de supprimer l'intensité infrarouge.
Protégez les composants optiques des rayonnements IR
Nos sources quartz-halogène au Tungstène et à arc de 500 à 1000 W produisent des rayonnements IR d'intensité élevée, qui peuvent transpercer les filtres passe-bande et endommager les faisceaux de fibres. Les miroirs dichroïques protègent les accessoires optiques contre les IR dangereux. Placez le rotateur de faisceau à la sortie du condenseur et l'accessoire optique à la sortie du tourneur de faisceau.
Figure 1 : Ensemble rotateur dichroïque de faisceau à la sortie du condenseur d'une source Research. Les UV sont réfléchis et les IR sont absorbés.
Figure 2 : Réflectance des dichroïques DUV.
Un puits thermique dissipe la chaleur
La plupart des IR sont transmis par le miroir dichroïque et absorbés par le châssis du miroir. Un puits thermique dissipe la chaleur.
Supports à brides
Les supports de miroir sont dotés d'ouvertures à brides mâle et femelle. L'extrémité mâle se place à la sortie d'un condenseur du boîtier de lampe Oriel. Trois tailles sont disponibles, correspondant aux trois tailles de condenseurs. Le support de miroir doit correspondre à la taille de votre série de condenseur. L'extrémité femelle s'adapte à des supports de lentilles, des obturateurs ou d'autres composants dotés de brides mâles.
Figure 3 : Réflectance de miroirs dichroïques et à réflexion totale.
Considérations de sécurité
La partie externe du châssis du miroir, et notamment les ailettes du puits thermique, deviennent très chauds, particulièrement lorsqu'ils sont utilisés avec nos sources de puissance élevée. Le personnel travaillant autour de ces sources doit donc prendre les précautions nécessaires.