Conçus par ordinateur pour une aberration négligeable
Les Aspherabs© sont composés de 4 éléments : trois éléments positifs pour collimater la lumière collectée, et un élément négatif pour équilibrer l'aberration sphérique des éléments positifs. Les éléments sont logés dans un barillet de lentilles de 86 mm de diamètre. L'ouverture utile de la plupart des ensembles est de 69 mm. La plaque arrière du support de lentille est en céramique, afin de résister aux températures élevées des lampes quartz-halogène au Tungstène et à arc pouvant atteindre 1000 W.
Ai-je vraiment besoin d'un Aspherab© ?
Pour la plupart des applications, un Aspherab©n'est pas nécessaire : un simple système de lentilles à deux éléments, comme un achromat, suffit. Les lentilles asphériques éliminent presque complètement l'aberration sphérique, mais les surfaces asphériques transmettant les UV sont très chères. Pour ce type de besoins, nous vendons des lentilles asphériques en Pyrex©.
Les Aspherabs sont réserves aux applications exigeantes nécessitant un spot focalisé très précis. Le tableau 1 et la figure1 illustrent cela et comparent l'Aspherab© aux autres systèmes de lentilles.
Note technique
A propos de l'aberration sphérique
L'aberration sphérique d'un condenseur croît au fur et à mesure que l'angle de collection augmente. Il s'agit d'un véritable problème pour l'angle de collection large F/0,7. Un condenseur avec une aberration sphérique forme un faisceau convergent plutôt que parallèle lorsqu'une source ponctuelle est positionnée à son point de focalisation. Lorsqu'on tente de refocaliser ce faisceau, on n'obtient pas un point net mais brouillé. En d'autres termes, lorsqu'un condenseur avec une aberration sphérique est exposé à un faisceau parallèle idéal, il forme une tâche diffuse au lieu d'un point.
L'aberration sphérique est quantifiée pour chaque zone de la lentille par la différence entre les longueurs focales des rayons passant dans la zone et les rayons passant près du centre de la lentille. Pour des besoins de comparaison, on peut définir le pourcentage d'aberration sphérique comme suit :
Où :
Fe = Longueur focale des rayons dans une zone circulaire avec rayon r = K*R, où R = rayon complet de la lentille.
Fc = Longueur focale des rayons au centre de la lentille
Fc et Fe sont mesurés lorsque la lentille est exposée à un faisceau parallèle idéal (c'est-à-dire dont la source est à l'infini).
Tableau 1 : Aberration sphérique de condenseurs F/0,7 types
Condenseur
|
Aberration sphérique* (S.A.) (%) |
Longueur focale
|
Au centre (K=0)
|
A K=0,707
|
Au bord K=1
|
Lentille idéale
|
0 |
50 |
50 |
50 |
Aspherab Oriel©
|
0,25 |
50 |
49,87 |
49,75 |
Objectif type à 4 éléments**
|
1 |
50 |
49,5 |
49 |
Objectif type à 3 éléments**
|
2 |
50 |
49 |
48 |
Objectif type à 2 éléments**
|
4 |
50 |
48 |
46 |
Figure 1 : Deux applications d'un système de lentilles : Dans (a), un faisceau parallèle idéal est focalisé en un point. Dans (b), la lumière de la source ponctuelle est collectée puis refocalisée à l'aide d'une lentille de 250 mm de longueur focale. Les plans contenant le plus petit point lumineux sont indiqués.
Quel Aspherab® me convient ?
Nous proposons quatre modèles d'Aspherab®, qui diffèrent par leur matériau et par la longueur focale des éléments de la lentille. Leur liste est indiquée dans le tableau 2. Si vous utilisez un Aspherab® sur un boîtier de lampe Oriel de Newport, vous devez tenir compte du diamètre de l'ampoule et de la puissance de la lampe.
Tableau 2 : Condenseurs Aspherab®
|
Aspherab® |
Nombre d'ouverture F/# |
Matériau |
Plage spectrale (nm) |
Utilisable avec ces lampes
|
Diamètre maximal de l'ampoule (mm) |
| 66061
|
F/0,7 |
Verre borosilicate Crown |
350 - 2500 |
Lampes à arc et QTH jusqu'à 300 W
|
39 |
| 66062
|
F/0,7 |
Silice fondue et verre borosilicate Crown |
350 - 2500 |
Lampes à arc et QTH jusqu'à 1000 W
|
39 |
| 66063
|
F/0,7 |
Silice fondue |
200 - 2500 |
Lampes à arc et QTH jusqu'à 1000 W
|
35* |
| 66099
|
F/1,4 |
Silice fondue |
200 - 2500 |
Lampes à arc et QTH jusqu'à 1000 W
|
46* |
Transmittance
En raison de la réflexion de surface de chaque élément, la transmittance axiale globale des Aspherabs® va de 70 à 75%. Sur demande, nous pouvons traiter les éléments à l'aide d'un revêtement anti-reflet sur les deux surfaces, ce qui accroît la transmittance à environ ~85%. Si vous focalisez un petit faisceau collimaté (1,3 pouce ou moins), nous vous suggérons d'utiliser un Ensemble de focalisation.
Montage
Montage sur table ou sur banc optique
Le 66112 supporte un Aspherab® et se monte sur une table optique ou sur un socle. Les fentes dans la base du 66112 permettent un positionnement sommaire de la focale. Pour adapter la hauteur de l'axe optique de nos grands boîtiers de lampes, utilisez des entretoises ou un plateau de translation verticale.
Montage sur des boîtiers de lampe Oriel
Nous vendons des sources à arc et QTH avec des condenseurs Aspherab® intégrés. Pour rééquiper les sources non-Aspherab® d'un condenseur Aspherab®, prenez conseil auprès d'un ingénieur Applications sur le matériel de montage adéquat.
Figure 2 : Diagramme dimensionnel d'un ensemble de lentilles Aspherab® et montage sur banc d'un Aspherab® 66112.