Ces ensembles, associés à une fibre, transforment une source de lumière collimatée en une source issue d'une fibre optique. Une unique enceinte renferme tous les éléments nécessaires à la formation de limage dune source sur la surface terminale dun faisceau de fibres en verre ou en verre de silice : lentille asphérique réglable en focalisation, obturateur manuel (afin de masquer le faisceau lumineux) et support de faisceau de fibres. Un côté du boîtier dispose dune bride mâle permettant la connexion dun condenseur pour sources lumineuses Oriel ; lautre côté permet de recevoir des faisceaux de fibres grâce à une férule de 11 mm ou des fibres séparées au moyen de connecteurs appropriés.Nous proposons deux modèles d'ensembles de focalisation vers un faisceau de fibres ; ils s'utilisent tous deux avec une lentille asphérique. Les lentilles asphériques éliminent presque entièrement les aberrations sphériques et chromatiques, garantissant ainsi un point hautement focalisé et une sortie accrue par rapport aux lentilles plan-convexes classiques. Choisissez lassemblage 77799 pour des faisceaux de fibres en verre et des guides de lumière liquides, et le 77776 pour des faisceaux de fibre en verre de silice et des fibres à cœur unique.
Lentilles asphériques en verre de silice et en Pyrex
Nous proposons deux modèles densembles de focalisation vers un faisceau de fibres, qui se distinguent par le matériau de la lentille. Les deux modèles nécessitent lutilisation dune lentille asphérique. Les lentilles asphériques éliminent presque entièrement les aberrations sphériques et chromatiques, garantissant ainsi un point hautement focalisé et une sortie accrue par rapport aux lentilles plan-convexes classiques.
Lassemblage 77799 sutilise avec une lentille F/0,85 en Pyrex, qui convient parfaitement à nos faisceaux de fibres en verre et à nos guides de lumière liquides. Le nouvel assemblage 77776 sutilise avec une lentille F/2,2 en verre de silice, qui convient à nos faisceaux de fibres en verre de silice et à nos fibres à cœur unique. Le Tableau 1 compare la taille du point et le débit de ces deux assemblages par rapport à un assemblage plan-convexe réglable en focalisation. La source utilisée est une lampe à arc Xe 75 W (taille de larc = 0,25 x 0,5 mm), avec collimation par un condenseur F/1,5 et formation dimage au moyen des trois assemblages comparés dans le tableau.
Nous proposons également le système de lentille asphérique en verre de silice sans l'ensemble pour fibres, pour la formation dimages sur échantillons. Le point lumineux se situe à 10 mm en face de la bride de sortie de lassemblage.
Tableau 1 : Comparatif des ensembles de focalisation vers un faisceau de fibres
|
Ensemble pour fibre optique |
Taille typique du point lumineux |
Sortie de la fibre |
| 77799
|
4 mm |
0,58 |
| 77776
|
800 mm |
1,57 mA |
| Ensemble plan-convexe |
5 mm |
0,337 mA |