Diese präzise replizierten Reflektoren sind für Anwendungen wie Lichtsammlung und Beleuchtung konzipiert. Aufgrund ihres breiten Spektralbereichs (200 nm bis > 10 mm) eignen sie sich für Anwendungen, bei denen Linsen entweder zu kostspielig oder durch ihre Transmissionseigenschaften limitiert sind. Wir bieten Paraboloid-, Off-Axis Paraboloid- und Ellipsoid-Reflektoren mit hocheffizienter Lichtsammlung, da für den Brennpunkt bzw. die Lichtsammlung ein sehr großer Raumwinkel zur Verfügung steht. Dadurch eignen sich diese Reflektoren besonders für inkohärente Lichtquellen mit geringer Leistung.
Obwohl diese Reflektoren nahezu ideale Reflektoren sind, werden sie nicht für kritische Abbildungsanwendungen empfohlen.
Reflektierende Optiken bieten mehrere Vorteile gegenüber refraktiven Optiken:
- Sie sind effizient über einen wesentlich breiteren Spektralbereich (Linsenmaterial hat einen eingeschränkten Spektralbereich)
- Sie haben keine chromatische Aberration
- Sie sind kostengünstiger als die meisten Infrarot-Linsenmaterialien
Insbesondere ermöglichen Ellipsoid- und Parabol-Reflektoren winzige Fokuspunkte und sind wesentlich effizienter als sphärische Reflektoren.
Material
Unsere Reflektoren bestehen aus elektrolytisch aufgebrachtem Nickel, repliziert von einer präzisen Referenz. Die Substrate sind typisch 0,76 mm dick. Die Rhodium-Beschichtung besitzt eine gute Reflexion im UV- und sichtbaren Bereich sowie hervorragende Reflexion vom nahen bis zum fernen Infrarotbereich.
Ellipsoid-Reflektoren
Ellipsoid-Reflektor
Diese Reflektoren besitzen zwei konjugierte Brennpunkte. Das Licht aus einem Brennpunkt geht nach der Reflexion durch den anderen Brennpunkt. Ellipsoide sammeln einen wesentlich größeren Teil des gesamten emittierten Lichts als sphärische Spiegel oder herkömmliche Linsensysteme. Die effektive Öffnung ist sehr groß, und die Geometrie eignet sich gut für die kleinen Abmessungen einer Bogenlampe. Zwei Ellipsoide können eine Lichtquelle und einen Bildpunkt fast vollständig überdecken und damit für fast vollständigen Energietransfer sorgen.
Paraboloid-Reflektoren
Paraboloid-Reflektor
Paraboloid-Reflektoren sammeln Strahlen einer Quelle in ihrem Brennpunkt und reflektieren sie als kollimierten Strahl parallel zur Achse. Alternativ kann ein kollimierter Strahl im Brennpunkt fokussiert werden.
Off-Axis Paraboloid-Reflektoren
Off-Axis Paraboloid-Reflektor
Unsere Off-Axis Paraboloid-Reflektoren sind runde Segmente aus einer Seite eines kompletten Paraboloids. Der Brennpunkt befindet sich außerhalb der mechanischen Achse und bietet Zugang zum kompletten Fokusbereich des Reflektors. Es gibt keine Abschattungsprobleme bei Anordnung eines Detektors oder einer Lichtquelle am Brennpunkt.