Skip to navigation
.
Skip to content
.
Shopping Cart
Request Quote
Return to the previous page
Einsätze für Zylinderlinsen
Schnelle und exakte Drehverstellung für Zylinderlinsen
Einfacher und wiederholgenauer Austausch der Linse
Kompatibel mit anderen Newport-Komponenten
Print View
Technical Question
Share This Page
Feedback
Description
Models
Catalog PDF
(Von links nach rechts) CYH-1 und CYH-2
Abgestimmt auf die spezielle Geometrie zylindrischer Optiken eignen sich die Einsätze der Serie CYH zur Ausrichtung von Zylinderlinsen, da der Halter präzise Drehverstellungen ermöglicht.
Der Einsatz besteht aus einer Basis, welche die Zylinderlinse zentriert, und einem gerändelten Haltering. In diesem sitzt ein Kunststoffring, der die Linse schonend in ihrer Position hält. Je Modell lassen sich zwei verschiedene Größen rechteckiger Linsen verwenden. Zusammen mit dem Linsenhalter der Serie LM1-R sind eine genaue Ausrichtung und eine einfache Drehung der Zylinderachse gewährleistet. Das Modell CYH-2 ist zusätzlich zum Rotationstisch RSP-2T kompatibel, so dass eine exakte und wiederholbare Linsendrehung durchgeführt werden kann, sowie zum fünfachsigen Linsenpositionierer mit kardanischer Aufhängung LP-2A für eine genaue Feinpositionierung.
Linsenhalter der Serie CYH eingebaut in den Haltering LM1-R oder LM2-R (siehe
Halter für Linsen und Polarisatoren
).
LM1-R
Der CYH-2 Linsenhalter kann auf dem RSP-2T Rotationstisch montiert werden (siehe
Rotationstische
)
Zum Seitenanfang
Model
Description
CYH-1
Cylindrical Lens Holder, 0.25-0.50in x 1.0in Optic Size, 0.75in Clear Aperture
CYH-2
Cylindrical Lens Holder
English
French
German