Abgestimmt auf die spezielle Geometrie zylindrischer Optiken eignen sich die Einsätze der Serie CYH zur Ausrichtung von Zylinderlinsen, da der Halter präzise Drehverstellungen ermöglicht.
Der Einsatz besteht aus einer Basis, welche die Zylinderlinse zentriert, und einem gerändelten Haltering. In diesem sitzt ein Kunststoffring, der die Linse schonend in ihrer Position hält. Je Modell lassen sich zwei verschiedene Größen rechteckiger Linsen verwenden. Zusammen mit dem Linsenhalter der Serie LM1-R sind eine genaue Ausrichtung und eine einfache Drehung der Zylinderachse gewährleistet. Das Modell CYH-2 ist zusätzlich zum Rotationstisch RSP-2T kompatibel, so dass eine exakte und wiederholbare Linsendrehung durchgeführt werden kann, sowie zum fünfachsigen Linsenpositionierer mit kardanischer Aufhängung LP-2A für eine genaue Feinpositionierung.