|  
Einloggen  Oder  Erstmals anmelden
  Optik
    Beugungsgitter
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Fenster
    Hochleistungs-Optiken
    Laborzubehör
    Optiken für ultrakurze Pulse
    Optiksortimente
    Optische Filter
    Optische Systeme
    Polarisations-Optik
    Prismen
    Replizierte Spiegel
    Retroreflektoren
    Sphärische Linsen
    Spiegel
    Strahlteiler
    Technische Erläuterungen
    Zylinder- und Speziallinsen
 Show All Product Lines
Startseite > Produkte > Optik > Beugungsgitter > Ebene Transmissionsgitter für das sichtbare Spektrum

Ebene Transmissionsgitter für das sichtbare Spektrum
Ebene Transmissionsgitter für das sichtbare Spektrum

  • Liniendichte von 200 bis 600 Linien/mm
  • Substrat aus Floatglas
  • Quadratisch mit 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Kantenlänge

ProduktdetailsPDF Katalogseite
Produktdetails
Transmissionsgitter dienen dazu, möglichst viel Licht einer speziellen Wellenlänge in niedrige Ordnungen zu lenken. Unsere ebenen Transmissionsgitter eignen sich für das sichtbare Spektrum und können in Spektrographen und als Strahlenteiler für monochromatische Lichtquellen (z.B. Laser) eingesetzt werden. Geometrisch-optische Betrachtungen erfordern relativ große Linienabstände (üblicherweise nicht mehr als 600 Linien/mm).



Bestell-Information
 Linien/mm  Blaze-Wellenlänge 1. Ordnung  Furchen-Winkel  Anzahl  Modell  Preis    Modell  Preis  Anzahl  Modell  Preis
 12.5 x 12.5 x 6 mm  25 x 25 x 6 mm  50 x 50 x 6 mm
 600  460 nm  28,7°  
Auf Lager
 05TG600-460  
$99.00
 
Auf Lager
 10TG600-460  
$125.00
 
9 Wochen
 20TG600-460  
$199.00
 400  460 nm  18,7°  
Auf Lager
 05TG400-460  
$99.00
 
Auf Lager
 10TG400-460  
$125.00
 
Auf Lager
 20TG400-460  
$199.00
 300  490 nm  14,6°  
Auf Lager
 05TG300-490  
$110.00
 
Auf Lager
 10TG300-490  
$135.00
 
9 Wochen
 20TG300-490  
$210.00
 200  505 nm  10°  
Auf Lager
 05TG200-505  
$120.00
 
Auf Lager
 10TG200-505  
$145.00
 
9 Wochen
 20TG200-505  
$220.00


Ebenes Transmissionsgitter, 400 Linien/mm, 18,7° Furchenwinkel, 460 nm Blazewellenlänge

Abgebildet ist ein Beispiel einer Effizienzkurve für unsere mechanisch geteilten ebenen Reflexionsgitter. Auf website finden Sie eine umfangreiche Serie von Kurven. Anmerkung: Diese Kurven sind relativ (nicht absolut), sie sind lediglich repäsentativ und können je nach eingesetzter Geometrie und Messmethode wesentlich abweichen. Zwei Master mit derselben Katalognummer können unterschiedliche Effizienzkurven aufweisen.





Zum Seitenanfang

 
Newport - gegründet 1969 - liefert Laser und Photonik-Komponenten und versorgt als weltweit einziges Unternehmen die Marktführer in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Biomedizin, Mikroelektronik, industrielle Fertigung und innere Sicherheit mit Lösungen aus einer Hand.
Startseite | Products | Support | Markets | About Newport | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .