| Nombre d'axes |
1 à 3 axes: toute combinaison possible de moteurs à courant continu et pas-à-pas (bipolaires: 2 ou 4 fils) |
| Puissance de calcul |
Cycle servo 400 µs pour 1 à 3 axes |
| Processeur DSP 64 Bits, avec une valeur pic de 1200 MFLOPS |
| Boucle d'asservissement PID numérique avec anticipation de vitesse et d'accélération programmable |
| Mouvement |
Profil de vitesse de type trapézoïdal et courbe "S"" |
| Point à point synchronisé et non synchronisé |
| Pilotage en vitesse, déplacements continus |
| Interpolation linéaire 3D, Interpolation circulaire 2D |
| Maître-esclave, rapport programmable |
| Modification à la volée de trajectoire, position cible, vitesse, accélération, PID |
| Contournage |
Contournage 2D avec remplissage continu du buffer de trajectoire |
| Synchronisation externe |
Exécution de programme sur changement d'état d'entrée digitale, |
| Modes de fonctionnement |
Exécution des commandes en temps réel via des interfaces PC |
| Exécution indépendante de programmes enregistrés |
| Exécution de commande de déplacement manuel en face avant |
| Joystick numérique en option |
| Programmation |
Plus de 100 commandes intuitives ASCII à deux caractères |
| Le jeu de commandes comprend : Unités définies par l'utilisateur, limites logicielles, recherche d'origine (avec et sans top zéro), compensation des erreurs linéaires et du jeu, etc. |
| Temps typique pour envoyer une commande et lire une réponse: RS232-C: 7-30 ms; USB: 3,5 ms; IEEE-488: 1 ms |
| Utilitaires |
DLL de communication pour Windows 95/98/2000/NT/ME/XP, example.net (communication série) |
| Drivers LabView versions 6.1, 7.1 et 8.5 |
| Outils de développement logiciel compatibles avec Windows 95/98/2000/NT/ME/XP : Programme terminal, interface de commande ASCII, programme de réglage des PID, Motion Wizard (assistant utilisé pour configurer les platines non compatibles ESP) |
| Interfaces ordinateurs |
RS-232-C, IEEE-488-1 (en option)* |
| E/S |
16 E/S TTL programmables par l'utilisateur (direction définie par groupes de 8) |
| Horloge de surveillance et arrêt d'urgence |
| Mémoire |
Mémoire flash non volatile de 64 Ko pour programme utilisateur (représente environ 6 000 commandes) |
| Face avant |
Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé, 4 lignes x 20 caractères, 21 mm x 70 mm |
| Contrôle moteur CC |
Moteurs courant continu à balais à 48 V, 3 A max. |
| Utilisation en boucle fermée |
| Résolution DAC 16 bits |
| Fréquence d'entrée maximum du codeur de 5 MHz |
| Contrôle moteur pas-à-pas |
Moteurs pas-à-pas (bipolaires: 2 ou 4 fils) à 48 V, 3 A maximum |
| Utilisation en boucle ouverte ou fermée |
| Fréquence de commutation de 10 kHz |
| Division du pas programmable de 1000 micro-pas maximum |
| Puissance totale disponible |
150 W, 48 V, 3 A maximum par axe |
| Alimentation |
115/230 V, 50/60 Hz (sélection automatique) |
| Dimensions (L x P x H) |
419 x 305 x 83 mm (+12,7 mm de dégagement inférieur) |
| Poids (kg) |
6 |