Zubehör für optische Tische
Die ERS97 Erdbebensicherungen sind getestet und zertifiziert gemäß dem Uniform Building Code, Abschnitt 2312. Sie widerstehen problemlos 1 G (bei 1900 kg Höchstgewicht für Tisch und Ausrüstung), ohne zu kippen oder sich vom Installationsort zu bewegen. Darüber hinaus können die Sicherungsstützen leicht vor Ort nachgerüstet werden und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des optischen Tisches in keiner Weise.
Die CMS Kabelführung bietet eine ausgezeichnete Lösung für die Montage von Strom- und Steuerkabeln oder Leitungen eines Kühlkreislaufs, ohne dass Vibrationen von diesen auf den optischen Tisch übertragen werden.
Die Kabel werden zwischen zwei 13 mm dicken stabilen Schaumstoffpolstern mit einer spezielle Klammer sicher gehalten. Das System kann problemlos und zügig auf optischen Tischen oder Montageplatten angebracht werden.
Möchten Sie ein Kabel oder einen Laserstrahl durch eine Öffnung im Tisch führen? Wählen Sie einen Durchmesser und eine Position aus und senden Sie uns einfach eine Skizze mit der Draufsicht des Tisches oder die entsprechenden Angaben wie auf der nächsten Seite dargestellt.
Tischoberseiten gleicher Dicke (mindestens vier Fuß Breite) können mit den Verbindungssystemen von Newport gekoppelt werden. Auch wenn diese Verbindungen weniger steif sind als die Dopplersysteme von Newport, sind sie eine Alternative für allgemeine Anwendungen. Die Verbindungssysteme können vor Ort nachgerüstet und die Tische sowohl mit schwingungsisolierenden als auch mit starren Füßen installiert werden.