Technische Daten
|
Modell |
TBF-1550-1.0
|
| Wellenlänge, Durchstimmbereich (nm) |
1535 bis 1565 |
| Durchstimm-Auflösung, typisch (nm) |
0,05 |
| 0,5 dB Bandbreite, typisch (nm) |
1,0 |
| 0,5 dB Bandbreite, maximal (nm) |
1,2 |
| 20 dB Bandbreite, maximal (nm) |
3,5 |
| Eingangsleistung, maximal (mW) |
500 |
| Einfügedämpfung, typisch (dB)(1) |
1,5(3) |
| Einfügedämpfung, maximal (dB)(1) |
3,0(3) |
| Maximale Rückreflexion (dB) |
-50 |
| Polarisationsabhängiger Verlust, typisch |
0,05 dB, typisch bei 1565 nm; 0,3 dB bei 1535 nm |
| Stabilität der Mittenwellenlänge (nm/°C) |
0,005 |
| Thermische Begrenzung (dB/°C) |
0.005 |
| Faser(2) |
9/125 Einmoden |
| Betriebstemperatur (°C) |
+15 bis +65 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis +70 |
1) Ohne faseroptischen Stecker
2) Filter werden standardmäßig mit 1 m langen und 3 mm dicken Hohlmantel-Faserpigtails geliefert
3) Gemessen bei 1565 nm [dB]