Das dreiachsige Raumfilter M-900 ermöglicht eine präzise XY-Verstellung der Lochblende und der Fokuslage der Objektivlinse über leicht zugängliche Mikrometerschrauben. Der Blendenhalter wird magnetisch gegen die polierten Flächen der nichtdrehenden Justierschrauben in X- und Y-Richtung gelagert. Ein präzisionsgeschliffener Schlitz im Halter der Lochblende passt sich der Spindelfläche exakt an. So werden unerwünschte Bewegungen des Halters verhindert und eine optimale Feinjustierung gewährleistet. Die Bewegung längs der Z-Achse erfolgt über lineare Führungen, so dass die Fokussierung ohne seitliches Spiel erfolgt. Durch den großen Stellweg, der für die Fokussierung zur Verfügung steht, lässt sich praktisch jede Objektivlinse in den Raumfilter einsetzen. Der offene Aufbau ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Lochblende und Objektiv.
Das Raumfilter M-900 ist für die Objektivlinsen der M-, MV-, und L-Serie ausgelegt und mit den Lochblenden 900PH kompatibel. Objektive (siehe Objektive) und Lochblenden (siehe Lochblenden für hohe Laserleistung) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Justage
Die Justage des Newport-Raumfilters Modell M-900 ist sehr einfach. Zuerst wird die ganze Baugruppe im Laserstrahl platziert, wobei man die Rückreflexionen vom Objektiv beobachtet und so gut wie möglich mit dem Eintrittsstrahl zur Deckung bringt. Dann justiert man die Lochblende: Zuerst wird die Linse defokussiert und die Lochblendenposition so justiert, dass ein Lichtstrahl am Austritt erscheint. Dann ändert man die Position auf der optischen Achse und korrigiert dabei weiterhin die Ausrichtung der Lochblende, bis im Fokus die optimale Transmission erreicht ist. Das erkennt man daran, dass eine zusätzliche Verschiebung der Lochblende das symmetrische Ausgangsmuster schnell verzerrt. Ein langsames Verwischen deutet auf einen schlechten Fokus hin.
Auswahl der passenden Lochblende und Linse
|
Objektivlinse |
Empfohlener max. Eintritts-Strahldurchmesser ( mm) |
Rechnerischer Lochblenden-Durchmesser* ( mm) |
Empfohlener Lochblenden-Durchmesser ( mm) |
Empfohlene Lochblende |
| M-5X
oder MV-5X
|
5,0 |
32,2 |
50 |
900PH-50
|
| M-10X
oder MV-10X
|
5,5 |
20,9 |
25 |
900PH-25
|
| M-20X
oder MV-20X
|
5,0 |
11,4 |
15 |
900PH-15
|
| M-40X
oder MV-40x
|
4,0 |
5,7 |
10 |
900PH-10
|
| M-60X
oder MV-60X
|
3,5 |
3,7 |
5 |
900PH-5
|
* Für einen Strahldurchmesser von 1 mm bei 632,8 nm, siehe Raumfilter.