Die Drei-Achsen-Rotationstische der Serie M-PO eignen sich besonders gut für die Justage von Prismen, Strahlteilerwürfeln und akusto-optischen Bauelementen. Eine Montageklemme hält die Komponenten sicher. Bei der Justage einer Kippachse wird die andere Kippachse in ihrer Position nicht verändert.
Die Vorspannung sorgt für eine umkehrspielfreie Justage in allen drei Achsen. Als Antriebe stehen Feinverstellschrauben mit oder ohne Feststellmöglichkeit sowie Differenzial-Mikrometerschrauben zur Verfügung.
Zur Montage der Drei-Achsen-Rotationstische auf Lineartischen der Serie M-UMR ist die Grundplatte abnehmbar; die Montage erfolgt dann entweder direkt oder mit Befestigungsklemmen der Serie M-BR.
Empfohlenes Zubehör