Paramétrage recommandé pour la génération du supercontinuum
Les impulsions en femtosecondes du laser doivent être lancées via un isolateur Faraday pour éviter les rétro-réflexions de l'autre optique et du SCG-800. Pour obtenir de meilleures performances (par exemple des impulsions plus courtes et un pic d'alimentation plus important), il est recommandé d'utiliser un compresseur de prisme afin de compenser la dispersion dans l'optique télescopique et l'objectif du microscope. Parce que le SCG-800 préserve la polarisation, le contrôle de polarisation doit servir à aligner la polarisation lumineuse de la pompe sur l'un des principaux axes de l'instrument. Un alignement approximatif est possible à l'aide de la ligne directrice gravée sur la surface se trouvant à l'extrêmité de l'instrument. Le réglage précis s'effectue en contrôlant le degré de polarisation de la sortie de SCG-800. Le couplage dans l'instrument peut être optimisé à l'aide d'un objectif de microscope achromatique 40X ou 60X.
Exemple de sortie