Die 69900 Serie umfasst Vollausgestattete digitale Netzgeräte für Bogenlampen. Sie bieten außergewöhnliche Leistung sowie erweiterte Funktionen bei geringem Gewicht und kompakter Bauform.
Mit der Serie 69900 können folgende Bogenlampen betrieben werden:
Diese Modelle erlauben den Betrieb unserer Standard-Bogenlampen von 50 bis 1600 W. In Tabelle 1 finden Sie das geeignete Netzgerät für Ihre Lampe. Unsere Netzgeräte können auch für den Betrieb von zahlreichen Lampen eingesetzt werden, die nicht von Newport angeboten werden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie eine Lampe betreiben möchten, die nicht in Tabelle 1 aufgeführt ist, oder wenn Sie mehr über unsere OEM-Netzgeräte erfahren möchten .
Tabelle 1: Lampen, die mit den Netzgeräten der 69900 Serie betrieben werden können
|
Netzgerät |
für den Betrieb dieser Lampen |
| 69907 Universal-Netzgerät |
75 W Xenon |
| 100 W Xenon |
| 150 W Xenon |
| 50 W Quecksilber |
| 100 W Quecksilber |
| 200 W Quecksilber |
| 200 W Quecksilber (Xenon) |
| 69910 Netzgerät für Hg-Bogenlampen |
200 W Quecksilber |
| 350 W Quecksilber |
| 500 W Quecksilber |
| 69911 Netzgerät für Xe-Bogenlampen |
300 W Xenon |
| 200 W Quecksilber (Xenon) |
| 500 W Quecksilber (Xenon) |
| 69920 Universal-Netzgerät |
450 W Xenon |
| 500 W Xenon |
| 1000 W Xenon |
| 1000 W Quecksilber |
| 500 W Quecksilber (Xenon) |
| 1000 W Quecksilber (Xenon) |
| 69922 Universal-Netzgerät |
1000 W Xenon |
| 1000 W Quecksilber |
| 1000 W Quecksilber (Xenon) |
| 1600 W Xenon |
Hervorragende Regelung und niedrige Restwelligkeit
Die Stabilität des Lichtstroms ist für viele Anwendungen in der Spektroskopie ein wichtiges Kriterium. Das Netzgerät trägt wesentlich zu dieser Stabilität bei. Die Stabilität dieser Netzgeräte ist besser als 0,02%, selbst bei großen Schwankungen der Netzspannung. Die Lichtrestwelligkeit liegt bei beeindruckenden <1% r.m.s.
Die Lampe selbst und das Lampengehäuse tragen ebenfalls zur Stabilität des Lichtstroms einer Lichtquelle bei. Bei Bogenlampen wandert der Lichtbogen aufgrund von Konvektionsströmen und Lampenalterung. Um Schwankungen des Lichtstroms zu minimieren, die nicht vom Netzgerät kontrolliert werden können, empfehlen wir den Einsatz unserer Lichtintensitätsregelung 68950.
Steuerung und Überwachung der Lampen über Computer
Mit diesen Netzgeräten können Sie über Ihren PC die Lampe ein- und ausschalten, die Voreinstellung und die Grenzwerte für Strom und Spannung festlegen sowie die Spannung, den Strom, die Leistung und die Betriebsstunden kontrollieren. Diese Netzgeräte sind mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet. Eine IEEE-488-Schnittstelle (GPIB) ist optional erhältlich. Über eine dieser Schnittstellen haben Sie von Ihrem Computer aus vollen Zugriff auf alle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen des Netzgerätes. Alternativ verfügt das Netzgerät über eine Analog-Schnittstelle, die den Anschluss an externe Geräte zur Messung von Spannung, Strom und Leistung, sowie das Ein- und Ausschalten der Lampen erlaubt.
Einstellungen für mehrere Lampen speichern
Es lassen sich bis zu fünf Lampeneinstellungen speichern. Beim Betrieb eines anderen Lampentyps müssen somit die Lampenparameter nicht jedes Mal neu eingerichtet werden.
Anzeige der Lampenbetriebsdauer
Der Lichtstrom einer Lampe nimmt steigender Betriebsdauer ab. Mit den Modellen der 69900 Serie kann die Lampennutzung als kumulierte Betriebsstunden angezeigt werden.
Für kundenspezifische Anforderungen...
Hier wird unser Komplettsystem von Netzgeräten für Bogenlampen beschrieben. Dabei handelt es sich um die Netzgeräte, die wir mit unseren Bogenlampen der Research-Serie mitliefern. Wir bieten auch eine Serie von Netzgeräten für Systemintegratoren an. Sie zeichnen sich durch die gleiche überragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit wie die hier beschriebenen Modelle aus, besitzen aber nicht alle Benutzerfunktionen.
Interlock-Schalter verhindert unbeabsichtigtes Austreten von Strahlung
Bogenlampen setzen eine gefährliche Dosis von UV-Strahlung frei. Unsere Netzgeräte verfügen über eine Interlock-Sicherung, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Lampengehäuses verhindert. Wenn eines dieser Netzgeräte mit einem Oriel-Bogenlampengehäuse verwendet wird, muss der Interlock-Schalter der Gehäuseklappe mit dem Interlock-Sockel des Netzgerätes verbunden werden. Zufälliges Öffnen der Klappe führt automatisch zum Abschalten des Netzgerätes.
Bogenlampen benötigen Zündgerät
Bogenlampen benötigen Hochspannungspulse für die Zündung. Diese Zündfunken werden durch ein Zündgerät geliefert. Nach der Zündung liefert das Netzgerät den erforderlichen Strom und Spannung, um die Lampe zu betreiben. Oriel-Bogenlampen-Gehäuse besitzen integrierte Zündgeräte. Bei Verwendung eines Lampengehäuses ohne Zündgerät bieten wir kleine Zündgeräte an, die an unsere Netzgeräte angeschlossen werden können. Weitere Hinweise erhalten Sie bei unseren Vertriebsingenieuren.
Wann eine Lichtintensitätsregelung eingesetzt werden sollte
Obwohl unsere Netzgeräte hochstabil sind, sind Faktoren zu berücksichtigen, die vom Netzgerät nicht kontrolliert werden können und die Konstanz des Lichtstroms beeinflussen. Dazu gehören die Alterung der Lampen, schwankende Temperaturen und Erosion der Elektroden. Für Anwendungen, bei denen Stabilität ein wesentliches Kriterium ist, empfehlen wir den Einsatz der Lichtintensitätsregelung 68950, um diese Faktoren zu kompensieren. Sie wird mit unseren Netzgeräten eingesetzt, um einen langfristig stabilen Lichtstrom zu gewährleisten.
Kabel
Die Netzgeräte werden mit einem 1,8 m langen Netzkabel passend für das jeweilige Land geliefert. Unsere Lampengehäuse werden mit den geeigneten Kabeln für die Lampe ausgeliefert.
Optionale Rack-Montage
Für den Einbau des Netzgerätes in ein 19"-Rack bieten wir ein optionales 3U-Rack an. Kabel für den Anschluss des Netzgerätes an Oriel-Lampengehäuse sind 1,8 m lang, das Netzkabel misst ebenfalls 1,8 m.