|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Optique
   
    Accessoires
    Cylindrical and Specialty Lenses
    Documentation technique
    Fenêtres
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Filtres et Atténuateurs
    Kits
    Lentilles sphériques
    Miroirs
    Optiques de polarisation
    Optiques haute énergie
    Optiques pour lasers à impulsions ultracourtes
    Prismes
    Replicated Mirrors
    Réseaux de diffraction
    Séparateurs de faisceau
    Systèmes optiques
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Optique > Fenêtres > Diffuseur en disque opale

Diffuseur en disque opale
Diffuseur  en disque opale

  • Considérablement moins onéreux que les sphères intégrantes
  • Améliore l’uniformité de l’éclairage
  • Réduit la sensibilité à la position du faisceau
  • Réduit les effets des variations d’angle d’incidence sur les détecteurs

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF
Informations Produit
Ces disques opalins diffusent la lumière incidente, réduisant ainsi la sensibilité des systèmes de détection à de légères variations d’angle ou d’alignement dans un faisceau entrant. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer l’uniformité d’une source lumineuse. Les diffuseurs en disques opales sont pour de nombreuses mesures, notamment des mesures de très faibles signaux, plus pratiques et plus économiques que les autres solutions de diffusion. Nos diffuseurs en diques opales sont proposés en diamètres 25, 4 mm et 38,1 mm, leur plage de transmission spectrale va de 400 à 2000 nm.




Référence pour commander
 Quantité  Référence  Diamètre
(mm)
 Ouverture
(mm)
 Oriel Model  Prix
 
Disponible
 10DIFF-VIS  25  25  48010  
$37.00
 
Disponible
 15DIFF-VIS  38  38  48020  
$44.00



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .