Dielektrisch beschichtete Spiegel für Laserlinien sind hocheffiziente Reflektoren für einen schmalen Wellenlängenbereich. Wir bieten acht Standardbeschichtungen für Laserlinien im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Diese Spiegel erreichen über 99 % Reflexion bei einem Einfallswinkel von 0-45° für jede Polarisation. Die mehrlagigen dielektrischen Beschichtungen sind extrem widerstandsfähig und beständig gegen Beschädigungen durch wiederholte Reinigung. Wir bieten dielektrische Standardbeschichtungen für HeCd, Argon-Ion, HeNe, Nd:YAG Laser niedriger Leistung und NIR Laserdioden.
Die Spiegel sind in Größen von 12,7 mm bis 203,2 mm Durchmesser aus Pyrex® oder Zerodur® sowie in zwei elliptischen Größen aus Pyrex® lieferbar. Pyrex® hat einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und ist ein hervorragendes Substrat für die meisten Anwendungen. Zerodur ist eine spezielle Glaskeramik mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nominell null. Diese zusätzliche Stabilität empfiehlt sich besonders für beugungsbegrenzte Anwendungen.