Die Auswahl des richtigen Detektors
Share This Page
Description Catalog PDF
Die Auswahl des richtigen Detektors
Newport bietet eine komplette Reihe von optischen Messgeräten und Detektoren für niedrige und hohe Leistungen sowie Energiemessungen. Vier Arten von Photodetektoren können mit unseren optischen Messgeräten verwendet werden: Halbleiter-Photodioden für niedrige Leistungen, Hochleistungs-Thermopile-Detektoren, pyroelektrische Energiedetektoren und Ulbrichtkugeln. Diese Auswahl ist sehr vielseitig und enthält Detektoren für Leistungs- und Energiemessungen bei Freistrahl- sowie faseroptischen Anwendungen.

Die nachstehenden Tabellen sowie die Tabelle zur Detektorleistungsfähigkeit helfen Ihnen bei der Identifizierung der für Ihren spezifischen optischen Messbedarf geeigneten Kombination aus optischem Messgerät und Detektor. Es wird empfohlen, immer zuerst einen für Ihre Erfordernisse passenden Detektor auszuwählen, bevor Sie ein optisches Messgerät wählen. Für eine zusätzliche Hilfestellung bei der Wahl des Leistungsmessgerätes siehe Die Auswahl des richtigen Leistungsmessgerätes.

Photodioden-Detektoren
 Modell  Merkmale und Nutzen
Allgemeine Merkmale • Umfangreiches Zubehör für faseroptische und Freistrahlanwendungen erhältlich (siehe Zubehör für Photodioden-Detektoren)
• Hochwertige Photodioden
• Niedrige rauschäquivalente Leistung (NEP = noise equivalent power) mit großem dynamischen Bereich
• EMI/RFI Abschirmung um Rauschen zu minimieren
Kostengünstige Niederleistungs-Detektoren, 818-xx-L Serie
• Kostengünstig, ideal für kleine Budgets und Niederleistungsanwendungen
• Leistungsniveaus von pW bis 3 mW/cm2
• Abnehmbare Kalibrationsmodule
• /DB Endung indiziert DB15 Kalibrationsmodul, es gibt keine /CM Modelle
Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie
• Standard Modelle mit breiter Kundenbasis
• Leistungsniveaus von pW bis 3 W/cm2 durch OD3 Abschwächer
• Sowohl DB15 (/DB Modelle) als auch 8-pin DIN (/CM Modelle) Kalibrationsmodule erhältlich, alle abnehmbar
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie
• Die fortschrittlichsten, neuesten Modelle
• Leistungsniveaus von pW bis 3 W/cm2 mit integriertem OD3 Abschwächer
• Automatische Kompensation der thermischen Drift über einen integrierten Thermistor
• Automatische Erkennung der Position des Abschwächers durch das Leistungsmessgerät
• Entwickelt für Betrieb mit niedrigstem Rauschen
• Nur mit DB15 Kalibrationsmodul
Niederleistungs-Detektoren in Stabform
• Si und UV-erweiterte Si Detektoren verfügbar (200 – 1100 nm)
• Flaches Design mit einem integrierten OD3 Abschwächer
• UV Detektor besitzt stabiles und gut schützendes Aluminiumgehäuse
• Sowohl DB15 (/DB Modelle) als auch 8-pin DIN (/CM Modelle) Kalibrationsmodule erhältlich, alle abnehmbar
Faseroptische Detektoren
• Ulbrichtkugeldesign ermöglicht hochgenaue und polarisationsunabhängige Messungen von faseroptischen Quellen
• Messungen über den gesamten Wellenlängenbereich von 400–1650 nm möglich
• Optische Eingangsleistungen bis zu 200 mW
• Adapter für blanke Fasern sowie FC, ST, LC und SC Faserstecker kommen mit dem Detektor zusammen in einem Aufbewahrungskoffer
Ulbrichtkugeln
• Komplettes Einfangen von Licht und räumliche Integration - nützlich für divergente und nicht symmetrische Strahlen
• Messungen sind unempfindlich gegenüber der exakten Position des Detektors
• Signalabschwächung hilfreich bei Messungen von Laserstrahlen hoher Leistung
• Hochreflektierende Beschichtung vermeidet direkte Beschädigungen beim ersten Auftreffen des Lichts
• Vielzahl von konfigurierbaren Optionen erhältlich

Thermopile und pyroelektrische Detektoren
 Modell  Merkmale und Nutzen
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P
• Ideal für cw Leistungsmessungen an Lasern hoher Ausgangsleistung
• Sehr hohe Empfindlichkeit im Verhältnis zur optischen Leistung
• Hohe Zerstörschwelle
• Breitbandige, flach verlaufende spektrale Empfindlichkeitskurve von 0,19–11 µm
• NIST-rückführbare Kalibration
• Unempfindlich gegenüber Strahlposition
Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E
• Ideal für die Messung hoher Pulsenergien von 0,19 – 20 µm
• Hohe Pulswiederholraten
• Hohe Zerstörschwelle
• NIST-rückführbare Kalibration

Die folgende Tabelle liefert eine einfache Vergleichsmöglichkeit für aktuelle und frühere Leistungsmessgeräte und Detektoren von Newport. Siehe auch Die Auswahl des richtigen Leistungsmessgerätes.

Kompatibilitätsübersicht für Leistungsmessgeräte und Detektoren
 Leistungsmessgerät  818-xx(-L)  818-xx/CM
818-F-xx
 818-xx(-L)/DB
 918  918D  818P  818E
1935-C/2935-C
1936-C/2936-C (Hochwertige optische Leistungs- und Energiemessgeräte der Serie 1936-C/2936-C)
15-pin CM* 841-DIN O X O O O
1931-C/2931-C (Hochwertige optische Leistungsmessgeräte der Serie 1931-C/2931-C) 15-pin CM* 841-DIN O X O X X
1918-C (Hochwertiges optisches Hand-Leistungs- und Energiemessgerät 1918-C) 15-pin CM* 841-DIN O X O O O
1918-C (Hochwertiges optisches Hand-Leistungs- und Energiemessgerät 1918-C) 15-pin CM* 841-DIN O X O O O
842-PE (Optisches Hand-Leistungs- und Energiemessgerät 842-PE) 15-pin CM* 841-DIN O X O O O
1916-C (Optisches Hand-Leistungsmessgerät 1916-C) 15-pin CM* 841-DIN O X O O X
841-P-USB (Virtuelles optisches Leistungsmessgerät) X X X X X O X
1815-C (obsolet) O Kalibrationsmodul (CM) entfernen Kalibrationsmodul (CM) entfernen X 818P-BNC 818P-BNC X
1825-C (obsolet) O Kalibrationsmodul (CM) entfernen Kalibrationsmodul (CM) entfernen X 818P-BNC 818P-BNC 818P-BNC
1835-C/2835-C (obsolet) 8-pin CM* O X X X 818P-DIN 818P-DIN
2832-C (obsolet) 8-pin CM* O X X X X X
1830-C (obsolet) 8-pin CM* O X X X X X
840-C (obsolet) 8-pin CM* O X X X X X
1930-C/2930-C (obsolet) 8-pin CM* + 818-ADAPT-OPM 818-ADAPT-OPM X O X X X
841-PE (obsolet) 8-pin CM* + 841-DIN 841-DIN X X X O O


Ein /DB Kalibrationsmodul (links) bzw. /CM Kalibrationsmodul (rechts).
Anmerkungen:

O bedeutet, dass das Leistungsmessgerät und der Detektor direkt kompatibel sind, wohingegen X bedeutet, dass beide nicht kompatibel sind. Ansonsten wird der in der Tabelle vermerkte Adapter benötigt.

* 8-pin CM oder 15-pin CM zeigen an, dass ein 8-pin oder 15-pin Kalibrationsmodul erforderlich ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihr Newport Büro.

** 1935-C und 2935-C wurden durch die Modelle 1936-C und 2936-C ersetzt.

Leistungsmessungen
 Betriebsform  Wiederholrate  Signalstärke  Detektorserie  Leistungsmessgerät
CW N/A 11fW–2W(2) Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie
1918-C, 1928-C, 842-PE, 1916-C, 1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C
N/A 100pW–0,2W Faseroptische Detektoren
N/A 15pW–20W+(4) Ulbrichtkugeln
N/A 1mW–400W Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P 842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C
Gepulst >10 Hz 1mW–400W (<0,6 J/cm2) Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P 842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C
>100 Hz(1) 1pW–2W(2) (<1 µJ/cm2) Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C, 1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C
100pW–0,2W (>1 µJ) Faseroptische Detektoren
15pW–20W+(4) Ulbrichtkugeln
Spitze-Spitze <200 kHz(1) 11fW–2W(2) Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie
842-PE, 1918-C, 1931-C, 2936-C, 1935-C, 2936-C
100pW–0,2W Faseroptische Detektoren
15pW–20W+(4) Ulbrichtkugeln

Energiemessungen
 Betriebsform  Wiederholrate  Signalstärke  Detektorserie  Leistungsmessgerät
Pulsenergie Einzelpuls–6000 Hz(1) >20 µJ Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E 842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C
>10 Hz <5 J/cm2(>1mW im Mittel) Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P(4) 842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C
>100 Hz(1) <1 µJ/cm2 (1pW–2W(2)) Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie(4)
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie
842-PE, 1916-C, 1918-C, 1928-C
1931-C, 1936-C, 2931-C, 2936-C
<100 µJ (100pW–0,2W) Faseroptische Detektoren(4)
15pW–20W+(3) Ulbrichtkugeln(4)
Integriert
(Leistung x Zeit)
>10 Hz <5 J/cm2(>1mW im Mittel) Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P 842-PE, 1918-C, 1928-C, 1936-C, 2936-C
>100 Hz(1) 1pW–0,2W(2) Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie

1) Abhängig vom Leistungsmessgerät. Mind. 1% Tastverhältnis wird empfohlen.

2) Die maximale Spitzenleistungsdichte für OD3 Abschwächer bei den 818/918D Detektorserien beträgt 2W/cm2.

3) Die obere Leistungsgrenze hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. Kugelgröße, Portdurchmesser sowie Wellenlänge.

4) Diese Detektoren messen eigentlich die Leistung, doch gemäß der Beziehung Energie = Leistung/Pulswiederholrate kann auch die Energie ermittelt werden.

Detektorleistungstabelle