Die Auswahl der richtigen faseroptischen Komponenten

Newport bietet eine komplette Reihe von LWL-Komponenten für sämtliche faseroptischen Anwendungen, einschließlich WDMs (Wavelength Division Multiplexer) und Sensoranwendungen. Die nachstehende Auswahl soll Ihnen bei der schnellen Identifizierung des passenden Produkts für Ihren LWL-Bedarf helfen. Bitte rufen Sie Newport an und fragen Sie einen Verkaufsingenieur um Rat, wenn Sie kein Produkt für Ihren spezifischen Anwendungsbedarf finden. Wir helfen Ihnen gerne dabei, eine Lösung zu finden.

Wellenlänge (nm) Faserart
Produkt 670 780 850 980 1060 1310 1480 1550 1585 SM MM PM Seite
Faseroptische Sicherungen . . . Faseroptische Sicherungen und Leistungsbegrenzer
Faseroptische Leistungsbegrenzer . . . Faseroptische Leistungsbegrenzer
Optische Endstecker . . . Optische Endstecker
Rückflussdämpfungs-Kalibriersatz . . . Rückflussdämpfungs-Kalibriersatz
Polarisations - Faserkoppler/-splitter . . . Polarisations - Faserkoppler/-splitter
Polarisationsunabhängige Zirkulatoren . . . Polarisationsunabhängige Zirkulatoren
Benchtop-Koppler/WDMs . . . . Benchtop-Koppler und WDMs
Faseroptische Koppler (633 nm) . . . . . . . Faseroptische Koppler und Wavelength Division Multiplexer
Wavelength Division Multiplexer . . . . . . Faseroptische Koppler und Wavelength Division Multiplexer
Durchstimmbare Bandpassfilter . . Durchstimmbarer faseroptischer Bandpassfilter
Faseroptische Isolatoren . . . Faseroptische Isolatoren
Faseroptische In-Line Isolatoren . . . . Faseroptische In-Line Isolatoren
Faseroptische Schalter . . . . . . . . Faseroptische Schalter
Faseroptische Kollimatoren . . . . . Faseroptische Kollimatoren
Faserpigtail-Kollimatoren . . . . . . Faserpigtail-Kollimatoren
Faseroptische Abschwächer . . . Faseroptische Abschwächer mit festem Dämpfungsgrad
Polarisationserhaltende Koppler . . . . . Polarisationserhaltende Koppler
Polarisationsstellglieder . . . . . Polarisations-Stellglieder
Variable Koppler (630 nm) . . . . . . . Variable Koppler
Faseroptische Depolarisatoren . . . Faseroptische Depolarisatoren
Faseroptische Faraday-Spiegel . . . . Faseroptische Faraday-Spiegel
Faseroptische In-Line Polarisatoren . . . . Faseroptische In-Line Polarisatoren
Kompakte Zeitverzögerungsspulen . . . . . Kompakte Zeitverzögerungsspulen
Motorische optische Verzögerungsstrecken . . . . . . Motorische variable optische Verzögerungsstrecken
Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken . . . . . . Manuelle variable optische Verzögerungsstrecken
Faserkabel . . . . . . . . . Multimoden-Gradientenindexfasern, Multimoden-Gradientenindexfasern
Spezialfasern . . . . . . . . . . . Multimoden-Gradientenindexfasern bis Multimoden-Gradientenindexfasern
Adapter für blanke Fasern . . . . . . . . . Adapter für blanke Lichtwellenleiter
Faser-Adapter . . . . . . . . . LWL-Adapter (Verbinder), Faserritzwerkzeuge
Faser-Werkzeuge . . . Abisolierwerkzeug für LWL-Außenmäntel, Faserritzwerkzeuge
Faser-Trenngeräte . . . Elektronisches Faser-Trenngerät, Manuelles Faser-Trenngerät
Faser-Zubehör . . Faseroptisches Spleißwerkzeug bis Immersionsmittel