Die Auswahl der passenden Polarisationsoptik

Verzögerungsplatten

Beschreibung Genauigkeit der Verzögerung Bemerkungen Preis Laser-Zerstörschwelle
OPTICSWA VEP-S Verzögerungsplatten höherer Ordnung aus Quarz
Verzögerungsplatten höherer Ordnung aus Quarz
±l/300 Versionen für zwei Wellenlängen lieferbar niedrig 2 MW/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch
OPTICSWA VEP-S Verzögerungsplatten nullter Ordnung (Quarz)
Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Quarz
±l/300 mit Luftspalt für hohe Zerstörschwelle, weniger empfindlich gegenüber Änderungen der Wellenlänge und Temperatur als Verzögerungsplatten höherer Ordnung mittel 2 MW/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch
OPTICSWA VEP-S Präzisions-Verzögerungsplatten nullter Ordnung
Präzisions-Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Polymer
±l/350 Am wenigsten empfindlich gegenüber Änderungen der Wellenlänge, großer Akzeptanzwinkel, große Aperturen lieferbar niedrig
bis
mittel
500 W/cm2 CW, 4 J/cm2 mit 20 ns Pulsbreite bei 1064 nm, typisch
OPTICSWA VEP-S Achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Quarz-MgF2
Achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung aus Quarz-MgF2
Von ±l/50 bis ±l/100 Sehr breitbandig, höhere Zerstörschwelle als achromatische Verzögerungsplatten aus Polymer mittel 500 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 1064 nm mit 8 ns Pulsbreite, typisch
OPTICSWA VEP-S Achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung
Achromatische Verzögerungsplatten nullter Ordnung
±l/100 Sehr breitbandig einsetzbar, weniger empfindlich gegenüber Wellenlängenänderungen und größerer Akzeptanzwinkel als achromatische Quarz-MgF2-Verzögerungsplatten hoch 500 W/cm2 CW, 0,3 J/cm2 im Sichtbaren mit 10 ns Pulsbreite, 0,5 J/cm2 bei 1064 nm mit 10 ns Pulsbreite, typisch

Polarisatoren

Beschreibung Löschungsverhältnis
Tp/Ts
Transmissions-Effizienz Bemerkungen Laser Zerstörschwelle
GLAN-LAS-S Glan-Laser Kalkspatpolarisatoren
Glan-Laser Kalkspatpolarisatoren
>100.000:1 Tp >92%–95% Extreme Polarisationsreinheit, sehr breitbandig, mit Luftspalt für hohe Zerstörschwelle, seitliche Fenster bieten sicheren Austritt der unerwünschten Polarisation 500 W/cm2 CW, 4 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch (unbeschichtet)
GLAN-THO-S Glan-Thompson Kalkspatpolarisatoren
Glan-Thompson Kalkspatpolarisatoren
>100.000:1 Ts >90% Extreme Polarisationsreinheit, breitbandig, verkittete Kalkspatprismen für niedrigere Leistung, großer Akzeptanzwinkel ermöglicht den Einsatz mit konvergierenden oder divergierenden Strahlen 1 W/cm2 CW, 0,1 mJ/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch
POLARIZE RSI-S Polarcor™ Linearpolarisatoren
Polarcor™ Linearpolarisatoren
>10.000:1 Tp >79-94% Extreme Polarisationsreinheit, großer Akzeptanzwinkel, kompakte Bauform, preisgünstiger als Kalkspat-Polarisatoren 1000 W/cm2 CW, 6 J/cm2 mit 13 ns Pulsdauer bei 1064 nm (transmittiert), typisch
30 W/cm2 CW, 0,17 J/cm2 mit 13 ns Pulsdauer bei 1064 nm (absorbiert), typisch
POLARIZE RSI-S Präzise Linearpolarisatoren
Präzisions-Linearpolarisatoren
>150–10.000:1 Versionen mit großer Apertur, für Laser niedrigerer Leistung 1 W/cm2 CW, 0,2 J/cm2 mit 20 ns Pulsdauer, für den sichtbaren Bereich, typisch
LASERLIN-EPO-S Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
Polarisierende Strahlteilerwürfel für Laserlinien
>1,000:1 Tp >95% Große Polarisationsreinheit und Transmission über einen schmalen Wellenlängenbereich, verkittetes Prismenpaar, für Laser mittlerer Leistung 2 kW/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch
LASERLIN-EPO-S Breitbandige, polarisierende Strahlteilerwürfel
Breitbandige polarisierende Strahlteilerwürfel
>500:1 Tp >90% Ø Mittlere Polarisationsreinheit und Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich, gekittetes Prismenpaar, für Laser mittlerer Leistung 2 kW/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch
LASERLIN-EPO-S Polarisierende Strahlteilerwürfel für Nd:YAG-Laser hoher Leistung
Polarisierende Stahlteilerwürfel für Nd:YAG-Hochleistungslaser
>200:1 Mittlere Polarisationsreinheit und hohe Transmission über einen schmalen Wellenlängenbereich, Prismenpaar mit optischem Kontakt (ohne Kitt) für Laser hoher Leistung
LASERLIN-EPO-S Polarisierende Strahlteilerwürfel für UV-Laserlinien
UV Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters
>100:1 Tp >90% Mittlere Polarisationsreinheit und Transmission über einen schmalen Wellenlängenbereich im UV, gekittetes Prismenpaar, für Laser mittlerer Leistung 100 W/cm2 CW, 0,1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer und 10 Hz
ThinFilmPol56-S Dünnschichtpolarisatoren für Nd:YAG-Laser
Dünnschichtpolarisatoren für Hochleistungs-Nd:YAG-Laser
>100:1 Tp >95% Hohe Zerstörschwelle, hohe Transmission für Nd:YAG-Wellenlängen 5 MW/cm2 CW, 5 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer und 10 Hz
ThinFilmPol70-S Strahlteiler für Kurzpulslaser
Dünnschichtpolarisatoren für Ultrakurzpulslaser
Tp/Ts>5:1 & 95:1 Tp>95% im Mittel Niedrige Dispersion minimiert Pulsverbreiterung, hohe Transmission im Durchstimmbereich von Ti:Sa-Lasern
POLOPTIC SGD-SPOLOPTIC-S