Auswahl an Lampen
63161 Gleichförmige Intensitätsverteilung, ozonfrei
- Emission bis herunter zu 180 nm
- Sehr homogener Strahl
63162 Gleichförmige Intensitätsverteilung, breitbandig
- Emission bis herunter zu 160 nm
- Sehr homogener Strahl
63163 Hohe Bestrahlungsstärke, breitbandig
- Emission bis herunter zu 160 nm
- Sehr kleiner Lichtbogen, hohe Intensität
63164 Hohe Bestrahlungsstärke, ozonfrei
- Emission bis herunter zu 180 nm
- Sehr kleiner Lichtbogen, hohe Intensität
63165 Hohe Bestrahlungsstärke und Stabilität, ozonfrei
- Emission bis herunter zu 180 nm
- Gleichförmige Strahlverteilung und kleiner Lichtbogen
63945 Kalibrierte Lampe
- Emission bis herunter zu 180 nm
- Kalibrierdaten für Spektralbereich 200 - 400 nm verfügbar
63946 Nicht kalibrierte Lampe
- Emission bis herunter zu 180 nm
- Einsetzbar für die Definition eigener Kalibrier-Standards
Komplettsysteme
Wir bieten komplette D2-Systeme an, bei denen Lampengehäuse der Q-Serie und unser Apex Illuminator eingesetzt werden. Speziell Systeme können aus der folgenden Komponentenliste zusammengestellt werden.
Netzgerät
Das Netzgerät 68942 ist ein einfaches, preiswertes Netzgerät, mit dem jede von diesen Deuteriumlampen bei einem Nennstrom von 300 mA betrieben werden kann. Das Modell 68840 ist ein komplett ausgestattetes Netzgerät, das eine Stromeinstellung erlaubt.
Lampengehäuse oder auf Stift montierte Lampenhalter
Deuteriumlampen können in einen offenen Lampenhalter mit Stift montiert oder in einem abgeschlossenen Lampengehäuse betrieben werden. Nachstehend werden die Optionen beschrieben:
- Lampengehäuse der Q-Serie
Dieses Gehäuse ist mit einem Kondensor ausgestattet, der den Lichtstrahl der Lampe sammelt und kollimiert. Der Ausgangsstrahl hat einen Durchmesser von 33 mm (siehe Oriel-Gehäuse der Q-Serie).
- Illuminatoren für Monochromatoren mit zwei Lichtquellen
Die Illuminatoren der Serie 7340 enthalten zwei Lichtquellen, wobei das Licht jeweils nur von einer Lichtquelle abgegeben wird. Sie erzeugen einen fokussierten Punkt, der an unsere Monochromatoren angepasst ist (siehe Oriel Illuminatoren der Serie 7340 für Monochromatoren).
- Illuminatoren für Monochromatoren mit einer Lichtquelle
Die Produktfamilie der Apex Monochromator Illuminatoren stellen voll integrierte, kompakte Systeme dar (Netzgerät in Lampengehäuse eingebaut), die auf unsere Monochromatoren angepasst sind (siehe Oriel Apex Monochromator-Illuminatoren).
Das Modell 66145 ist ein preiswerter, stiftmontierter Lampenhalter. Dabei wird die Lampe ohne Abschirmung betrieben. Aufgrund der gefährlichen UV-Strahlung, die von diesen Lampen abgegeben wird, empfehlen wir den Einsatz des Modells 66145 als Bestandteil in einem abgeschirmten System.
Abb. 1: Spektrale Bestrahlungsstärke von Deuteriumlampen
Welches Modell soll gewählt werden?
Die Auswahl richtet sich zunächst nach der kürzesten benötigten Wellenlänge. Wenn nicht unterhalb 180 nm gearbeitet wird, sollte die Wahl auf eine ozonfreie Lampe fallen (unter ozonfrei wird hier ozonreduziert verstanden). Die Lampen mit hoher Bestrahlungsstärke haben einen sehr kleinen Bogen von 0,5 mm. Sie erzeugen die höchste Bestrahlungsstärke und auch die höchste Strahldichte, sind aber teurer als die Lampen mit gleichförmiger Intensitätsverteilung.
Aufbau
Deuteriumlampen sind mit Deuterium unter niedrigem Druck gefüllte Bogenlampen. Deuteriumlampen emittieren nur von einer Seite und nur in eine Richtung, im Gegensatz zu Bogenlampen, die in alle Richtungen emittieren. Die Lichtsammlung ist daher einfach und effizient. Die DUV-Emission einer Lampe wird durch das Fenstermaterial bestimmt. Ozonfreie Modelle haben UV-Glas, das kein Licht unterhalb 180 nm durchlässt.
Sicherheitshinweise
Deuteriumlampen emittieren intensive ultraviolette Strahlung. Es müssen immer Schutzbrillen, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe getragen werden, wenn in unmittelbarer Nähe dieser Lampen gearbeitet wird.