Die hochpräzise Verstellschraube DS-4F ermöglicht eine besonders hohe Einstellempfindlichkeit ohne Umkehrspiel über 8 mm Verstellweg. Diese Schraube bietet eine kostengünstige Alternative zu einer Differenzial-Mikrometerschraube, wenn keine über den gesamten Verstellweg lineare Positionsauslesung erforderlich ist.
Das Konstruktionsprinzip des Modells DS-4F basiert auf einem Kegel-Nocken-Mechanismus. Dadurch wird ein präziser mechanischer Untersetzungsfaktor erreicht, der die Auflösung des hochpräzisen Feingewindes vervielfacht.
Das Modell DS-4F ist mit verschiedenen Newport-Lineartischen mit kurzem Verstellweg (z.B der Serie M-561) und vielen Optikhaltern (z.B. der Serie ULTIMA®) kompatibel.