DMH-1 Digital-Mikrometerschraube
  • Anzeige in Zoll oder Millimetern
  • Ratsche zur Drehmomentbegrenzung
  • Nullpunkt-Festlegung
  • Feststellung der Position
  • SPC-Ausgabe
  • Automatische Abschaltung
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF

Die Digital-Mikrometerschraube DMH-1 eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die absolute Position bzw. der Abstand zwischen zwei Positionen aufgezeichnet werden muss. Die Auflösung der Anzeige beträgt 1 mm. Die Digital-Mikrometerschraube ist zu den meisten Messtischen von Newport kompatibel und bietet neben einer kompakten Ausführung eine Reihe weiterer Qualitätsmerkmale.

Die Positionsauslesung erfolgt auf Knopfdruck wahlweise in Zoll oder Millimetern. Weitere Funktionen sind SPC-Ausgabe, Positionsfeststellung und automatische Abschaltung. Über die Preset-Taste lässt sich jede Position als Bezugsposition speichern und auf Knopfdruck abrufen. Die Zero/ABS-Taste dient der Nullpunkt-Festlegung. Jeder Punkt des Verstellweges kann als Nullpunkt ausgewählt werden.

Kompatibel mit Messtischen folgender Serien*:



. M-461/M-462

. M-561/M-562

. M-423/M-433

. M-426/M-436

. M-460P

. M-460A

. M-401/M-406

. M-RS

. M-GON



* sowie mit zahlreichen unserer modularen Optikhalter.