Die einzigartige Konstruktion der Differenzial-Mikrometerschraube DM-13 bietet einen langen Verstellweg und höchste Positioniergenauigkeit mit nur einem Antrieb. Der Verstellbereich beträgt 13 mm, der Feinverstellbereich 0,2 mm.
Das Modell DM-13 besitzt dieselbe Aufnahme wie die Mikrometerschrauben der Serie SM und wird dann eingesetzt, wenn es auf höchste Positioniergenauigkeit ankommt. Im Vergleich zu Mikrometerschrauben ist die Einstellempfindlichkeit um mehr als eine Größenordnung besser.
Die Differenzial-Mikrometerschraube DM-13 bietet eine besonders gute Linearität und ermöglicht eine gleichmäßige, ruckfreie Positionierung. Der absolute Fehler liegt unter 1%. Die Konstruktion schließt Oberwellen aus, wie sie bei herkömmlichen Differenzialschrauben oft auftreten.