|  
Einloggen  Oder  Erstmals anmelden
  Optik
    Beugungsgitter
    Fenster
    Hochleistungs-Optiken
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Laborzubehör
    Optiken für ultrakurze Pulse
    Optiksortimente
    Optische Filter
    Optische Systeme
    Polarisations-Optik
    Prismen
    Replizierte Spiegel
    Retroreflektoren
    Sphärische Linsen
    Spiegel
    Strahlteiler
    Technische Erläuterungen
    Zylinder- und Speziallinsen
 Show All Product Lines
Startseite > Produkte > Optik > Hochleistungs-Optiken > Dünnschichtpolarisatoren für Hochleistungs-Nd:YAG-Laser

Dünnschichtpolarisatoren für Hochleistungs-Nd:YAG-Laser
Dünnschichtpolarisatoren für Hochleistungs-Nd:YAG-Laser

  • Hohe Zerstörschwelle über 5 J/cm2
  • Extinktionsverhältnis über 100:1
  • Hohe Effizienz, Tp >95%
  • Niedrige Wellenfrontverzerrung

ProduktdetailsProduktbeschreibungSpezifikationenZeichnungenPDF Katalogseite
Produktdetails
Modernste Beschichtungstechnik und sorgfältige Fertigungsprozesse bilden die Grundlage für die überragende Leistung der Hochleistungspolarisatoren. Dadurch konnte eine Zerstörschwelle der Polarisatoren von über 5 J/cm2 erreicht werden. Diese Optiken wurden für den Einsatz mit einigen der weltweit leistungsstärksten Laser entwickelt. Die Beschichtungen der Polarisatoren wurden speziell für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasern optimiert.



Bestell-Information
 Anzahl  Modell  Wellenlänge
(nm)
 Abmessungen
(mm)
 Material  Preis
 
Auf Lager
 11Q00HP.2  355  14,3 x 28,6  UV Fused Silica  
$1049.00
 
Auf Lager
 11B00HP.4  532  14,3 x 28,6  BK7, Grad A  
$629.00
 
Auf Lager
 11B00HP.6  1064  14,3 x 28,6  BK7, Grad A  
$629.00



Zum Seitenanfang

 
Newport - gegründet 1969 - liefert Laser und Photonik-Komponenten und versorgt als weltweit einziges Unternehmen die Marktführer in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Biomedizin, Mikroelektronik, industrielle Fertigung und innere Sicherheit mit Lösungen aus einer Hand.
Startseite | Products | Support | Markets | About Newport | Investors | My Account | Contact Us | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .