PX-D7: détecteur le plus rapide - 7 ps, 60 GHz- D-8ir: détecteur le plus rapide disponible de 1310-1550 nm - 8 ps, 50 GHz
- DG-15xr : détecteur le plus rapide disponible de 750 à 1650 nm - 20 GHz
- AD-10xr : détecteur amplifié le plus rapide disponible de 1310 à 1550 nm , 40 GHz
- AD-50APDir : détecteur amplifié le plus rapide disponible, -29 dBm
|
Le gamme complète de détecteurs rapides des séries D et AD a été développé par Picometrix®, Inc., Ann Arbor, Michigan, pour le compte de Newport. Picometrix est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs et d'instruments optoélectroniques "picoseconde" de pointe. La technologie Clean-pulse est une marque déposée de Picometrix. |
* fibres optiques utilisées 9 µm, 50 µm et 62,5 µm voir tableau des spécifications.
|
Construction du détecteur |
Les détecteurs rapides de Newport sont fournis dans des boîtiers complets résistants, qui peuvent être raccordés directement à un instrument de mesure pour un emploi rapide ou être montés à tout emplacement utile.
Les modèles non amplifiés (série D) sont dotés d'une alimentation interne par piles (longue durée au lithium) leur conférant une souplesse d'emploi optimale. Les modèles amplifiés utilisent une alimentation externe rapportée (fournie) qui s'enfiche simplement sur le côté du boîtier.
Dans tous les modèles, l'élément détecteur est logé dans un module hyperfréquence de précision à contacts dorés. Ce module est fixé directement sur l'enveloppe extérieure et il est intégré de manière rigide à l'entrée de fibre et au connecteur de sortie. Le module hermétique et blindé est ensuite logé dans un boîtier anodisé en noir renfermant l'ensemble des circuits d'alimentation et de monitoring du courant.
Chaque unité contient une régulation interne de la tension et un moniteur d'alimentation (série D) qui allume une LED lorsque les piles doivent être changées. Le circuit de monitoring du courant délivre une sortie en tension qui est linéaire avec le photocourant moyen produit par l'élément détecteur et qui a un gain de transimpédance de 10 mV/µA. Cette fonction permet à l'utilisateur d'asservir avec précision la quantité de lumière venant frapper l'élément détecteur en le raccordant simplement à un voltmètre standard. Les boîters PX-D7 ont les mêmes caractéristiques internes que les boîtiers de la série D, mais sont légèrement plus compacts.
Tous les modèles sont fibrés à l'intérieur du boîtier à l'aide des connecteurs externes de type FC ou ST (à spécifier au moment de la commande). Un connecteur BNC en face avant ( le PX-D7 a un connecteur Lemo) permet de récupérer la sortie du signal et un intérrupteur sur le dessus du boîtier permet d'allumer ou d'éteindre rapidement le détecteur. |
La table ci-dessus vous permet d'identifier les produits qui correspondent le mieux à votre application. Les applications indiquées sont parmi les plus courantes au niveau des systèmes de télécommunication et datacom, de même que les bandes passantes utilisées.
La colonne "produit" met en avant les produits conçus pour fonctionner en tant que récepteur au niveau système pour une bande passante indiquée. Dans ce cas de figure, la bande passante du récepteur doit se situer dans une bande rélativement étroite. Une faible bande passante crée des problèmes au niveau de la fermeture de l'oeil du détecteur et une bande passante trop large induit des signaux parasites.
Ces produits ont été conçus pour avoir une bande passante électrique (en GHz) qui est approximativement à 75-80% du débit, ce qui donne une haute fidélité dans des applications classiques de réception.
Pour une caractérisation précise du système et du transmetteur selon les normes de l'industrie, nous proposons comme options des "récepteurs étalons" à 2,5 Gb/s et 10 Gb/s pour différents produits. Ces récepteurs spéciaux ont leurs caractéristiques de fréquences et de phases contrôlés selon des normes précises et produisent une réponse étalon qui permet de mesurer d'autres composants du système. Ces récepteurs offrent une réponse fréquentielle jusqu'au mode continu afin de permettre la mesure du rapport d'extinction du système.
Pour les applications d'analyse ou de recherche sur la déformation du signal, nous recommandons l'utilisation d'un récepteur avec au moins deux à trois fois la largeur normale de la bande passante de réception. |
Série des détecteurs IR et XR |
Cette Série D- de Détecteurs Non-Amplifiés IR et XR a été conçue selon les normes drastiques de l'industrie des télécoms et de la téléphonie. Cette ligne de produits est destinée aux développeurs des systèmes de communication qui ont besoin aussi bien des débits binaires que des débits élevés. Nos détecteurs ont des performances optimisées pour des bandes de longueur plus étroites. Deux plages de longueur d'onde sont disponibles et indiquées par les suffixes -ir et -xr. Les modèles -ir sont conçus pour la plage de 950 à 1 650 nm tandis que les modèles -xr sont optimisés pour les longueurs d'onde 700-1 650 nm, utilisées en télécommunications et communication de données. Les modèles DG-15ir et DG-15xr sont des détecteurs fréquentiels pour de applications analogiques ou de micro-ondes qui nécessitent une réponse en fréquence plate, du mode continu jusqu'à 20 GHz.
Tous les détecteurs de communication sont basés sur des structures à photodiodes PIN maison qui déclinent une vitesse et une sensibilté maximales pour chaque modèle. Ces produits ont également d'autres fonctions (diamètre de fibre, perte par retour optique et temps de montée) qui respectent, voire dépassent, les spécifications établies par les normes internationales. La plupart des modèles non amplifiés sont disponibles avec une terminaison interne de 1kΩ pour un gain de coonversion maximum (standard), ou avec une terminaison optionnelle 50 Ω pour des applications à faible réflexion (rapport d'onde stationnaires en tension = VSWR).
Les modèles IR et XR de la série AD des détecteurs amplifiés offrent à l'utilisateur les mêmes photodiodes polyvalentes couplées avec un amplificateur à transimpédance qui offre un gain de conversion élevé et une sensibilité supérieure. Ces produits incluent des récepteurs pour tout débit allant de 2,5 Gb/s à 40 Gb/s ce qui leur permet de tester des systèmes à des vitesses OC-768, OC-192 et OC-48 en réception. Des récepteurs étalon à 2,5 Gb/s et 10 Gb/s sont désormais également disponibles. Pour des utilisations nécessitant une sensibilité élevée, deux nouveaux détecteurs sont disponibles pour des applications à 10 Gb/s et 12,5 Gb/s.
Les conceptions PIN IR et XR 10 Gb/s et 12,5 Gb/s PIN se caractérisent par une fiabilité de niveau télécom éprouvée, avec une réactivité supérieure à la moyenne. Les versions XR se caractérisent par une réactivité inégalée, sur le spectre 700 nm à 1 650 nm.
Les produits APDir utilisent une conception APD novatrice et ont fait preuve de sensibilité de récepteur record, désormais disponibles. Ces photodiodes à avalanche confèrent au détecteur des niveaux de gain internes jusquà présent jamais atteints dans les conceptions classiques.
Les photodiodes 40 Gb/s sont également une conception brevetée qui améliore considérablement leur réactivité, sans sacrifier la réponse spectrale. Elles se caractérisent également par une réactivité dépendant de la polarisation extrêmement basse et une fiabilité de niveau télécom éprouvée.
|
|
Détecteur à réponse Impulsionnelle |
Enregistrement temporel pour le D-8ir
|
Enregistrement Temporel pour le D-50ir
|
Enregistrement Temporel pour D-15 et D-15ir
|
Enregistrement Temporel pour le D-70xr
|
Enregistrement Temporel pour le D-25xr
|
Enregistrement Temporel pour D-100 et D-100ir
|
Enregistrement Temporel pour D-30 et D-30ir
|
Enregistrement fréquentiel pour le AD-200, AD-200ir et AD-200xr
|
Réponses fréquentielles |
AD-10ir
|
AD-70xr
|
AD-40APDir
|
AD-180xr
|
AD-50ir, AD-50xr, AD-50APDir
|
AD-50ir/RR, AD-50xr/RR
|
AD-200ir/RR, AD-200xr/RR
|
CA vs. CC Couplage de Sortie |
Tous nos détecteurs rapides sont disponibles avec un couplage de sortie en CC ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures optiques en mode continu ou rapide avec le même appareil. Si l'utilisateur désire obtenir des mesures CA uniquement, nous recommandons l'ajout d'un condensateur externe de blocage CC à la sortie de l'appareil. En sélectionnant la valeur du condensateur, l'utilisateur peut choisir un point de coupure à basse fréquence qui réponde le mieux à ses besoins. Nos ingénieurs commerciaux se tiennent à votre disposition pour vous renseigner.
Quand un récepteur fonctionne en couplage CC, l'utilisateur doit connaître la tension offset qui pourrait être présente. La plupart des appareils ont une tension nulle en sortie offset et ne pose aucun problème pour la connexion de sortie. Toutefois, certains récepteurs ont un signal CC en sortie. Ceci est determiné par l'amplificateur utilisé dans l'appareil et est souvent toléré afin de pouvoir faire des mesures CC.
Pour certains modèles ayant des tensions offset (jusqu'à 3 volts), nous proposons aux utilisateurs une version à couplage CA qui intègre un bloc CC dans le récepteur afin q'aucun composant supplémentaire ne soit nécessaire. Avec cette option, la fréquence coupe-bas est à environ 1 MHz. Si vous avez besoin des performances à des fréquences inférieures, choisissez la version à couplage CC et avec un bloc CC externe.
|
Série de Détecteurs VIS-ir |
Les détecteurs non amplifiés VIS-ir de la série D reposent sur des structures de détecteurs photodiodes de type MSM interdigités quui ouvrent la voie aux applications les plus variées. Ils se distniguent par une longueur d'onde exceptiionnellement large allant de 400 à 1700 nm (sauf le PX-D7) et par de grandes entrées de fibres optiques multimodes (au moins 50 microns). La conception du détecteur MSM est inédite dans ce sens qu'elle permet d'atteindre des vitesses très élevées (jusqu'à 60 Ghz ou 7 ps) avec une grande zone active de 50 µm. De ce fait, la fibre d'entrée de 50µm simplifie notablement l'utilisation de ces produits par rapport aux produits monomodes. Dans certaines situations de mesure, une fibre 50 µm peut collecter jusqu'à 100 fois plus de lumière que les fibres monomodes. La fibre multimode réduit de manière très efficace la rétro-réflexion dans les systèmes monomodes du fait de la différence dans les zones du coeur. Newport propose des détecteurs avec des connecteurs d'entrée ST ou FC. Conjuguées à la pleine sensibilité spectrale de 400 à 1700 nm, ces propriétés prédestinent ces produits à la être utilisés dans des applications de recherche. Les détecteurs Vis-ir de la série AD offrent la même largeur de plage spectrale et la même grandeur de fibres d'entrée que leurs pendants non amplifiés, tout en disposant d'un étage d'amplificatiion de transimpédance qui porte leur gain de conversion à au moins 200 V/W. Pour minimiser efficacement les parasites et pour protéger les composants de l'amplificateur contre les sources de bruit externes, l'élément de détection et l'amplificateur sont intégré sur un substrat commun placé dans le module hyperfréquence.
|
PX-D7
|
Réponses impulsionnelles |
Détecteurs de Recherche
|
Réponse Impulsionnelle PX-D7
|
Réponses Impulsionnelles D-15 et D-15ir
|
Réponse impulsionnelle D-30
|
D-100 Réponse Impulsionnelle
|
Domaine temporel ou fréquentiel ? |
Les produits temporels font appel à la technologie Clean-pulse qui assure des réponses impulsionnelles extrêmement nettes. Cette qualité est très recherchée pour toutes les applications de diagnostic, surtout dans les télécommunications numériques, où il est nécessaire d'obtenir une réplique temporelle exacte du signal étudié. Tous nos produits (sauf le DG-15ir) sont conçus pour des applications temporelles.
Les produits fréquentiels (DG-15ir et DG-15xr) conviennent généralement bien pour les applications hyperfréquences analogiques où l'on privilégie une réponse en fréquence plate plutôt qu'une impulsion temporelle nette. Les applications hyperfréquences bénéficient en général de ce type de réponse en fréquence étant donné que la sensibilité en réponse du détecteur demeure fondamentalement constante sur toute la bande de fréquence utile. Cette forme de réponse en fréquence affecte la performance impulsionnelle ou temporelle en ce sens que l'on a une impulsion qui ondule légèrement (voir les enregistrements graphiques et le glossaire technique). |
Enregistrement fréquentiel pour le DG-15ir and DG-15xr
|
Options de terminaison 1 kΩ ou 50 Ω ? |
Tous les détecteurs non amplifiés (série D) sont normalement fournis avec une résistance de terminaison de 1 kΩ à la sortie. Cette solution donne le gain de conversion maximal en cas d'utilisation avec un instrument de mesure de 50 Ω, de type oscilloscope ou analyseur de spectre, étant donné que le courant de sortie du détecteur est théoriquement entièrement appliqué à la charge de 50 Ω. Dans de nombreux cas, une terminaison de 1 kΩ autorise également la réponse impulsionnelle la plus nette.
Il existe cependant des situations de mesure où il faut minimiser les réflexions entre le détecteur et sa charge. C'est en particulier vrai dans les applications hyperfréquences analogiques ou lorsqu'il faut mesurer avec précision des signaux temporels très longs. Dans ces cas, on recourt de préférence à une terminaison de 50 Ω, en dépit du fait que seulement la moitié du courant de sortie est rendu disponible pour la charge, ce qui réduit le gain de conversion de 50 %.
Tous les détecteurs de télécommunications non amplifiés sont disponibles avec une option de terminaison 50 Ω qui doit être précisée au moment de la commande. Il est à noter que la terminaison de 50 Ω influe sur la performance impulsionnelle et en bande passante du détecteur en raccourcissant la durée d'impulsion et en augmentant légèrement la bande passante. Les spécifications des produits avec une terminaison en option concernent la version à 1 KΩ. Contactez nos ingénieurs technico-commerciaux pour de plus amples informations. |
Détecteurs Fréquentiels |
Les photodétecteurs DG-15ir et DG-15xr ont été spécialement conçus comme détecteurs fréquentiels analogiques pour des applications de communication où une réponse en fréquence plate (+-1 dB) du mode continu jusqu'à 20 GHz est nécessaire. Le DG-15xr à été optimisé pour la plage spectrale 950-1650 nm avec une fibre monomode en entrée, tandis que le DG-15xr fournit les mêmes performances du mode continu jusqu'à 20 GHz pour la plage spectrale 700-1650 nm et une fibre multimode en entrée. Ces produits fonctionnent sur piles, incluses au boîtier.
Ce type de réponse fréquentielle est nécessaire dans des applications à microondes où la réponse du détecteur doit rester constante sur toute la largeur utilisable de la bande à 20 GHz.. Ces modèles ont les mêmes performances que le D-15ir (bande passante de 29 GHz) sauf que la forme de la réponse fréquentielle est lissée à 20 GHz. Cette forme de réponse en fréquence affecte la performance impulsionnelle ou temporelle en ce sens que l'on à une impulsion qui ondule légèrement (voir les enregistrements graphiques et le glossaire technique).
Comme avec tous les détecteurs de communication de la série D, l'élément détecteur est optimisé pour une sensibilité maximale et la perte de retour optique est meilleure que 30 dB avec une entrée de fibre monomode sur le DG-15ir et 14 dB avec une fibre multimode sur le DG-15xr. La terminaison de sortie est fixée à 50 ohms pour une performance à faible réflexion (rapport d'onde stationnaire en tension = VSWR).
|
Technologie Photodiode |
Tous nos produits intègrent les dernières technologies photodiodes brevetées pour offir une fiablilité et une sensibilité inégalées à ce jour.
|