Détecteur vectoriel CCD à déclenchement Linespec™
  • Temps d'intégration 5 ms à 10 s
  • CCD linéaire 3000 éléments
  • Modèles UV - NIR et VIS - NIR
  • Interface USB
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF
Détecteur vectoriel CCD à déclenchement 78105 LineSpec™.


Figure 1 : Efficacité quantique des CCD linéaires à déclenchement LineSpecTM.

Les packs décrits sont exclusivement des packs de détection, et ne comprennent pas de spectrographe. Nous proposons une gamme de spectrographes 1/8 et 1/4 m.

Un système de détection CCD linéaire à déclenchement LineSpec™ comprend :

  • Matrice CCD linéaire 3000 éléments
  • Interface USB
  • Acquisition de données et logiciel de commande LineSpec™

Vous pouvez faire fonctionner ces détecteurs selon trois modes d'intégration :
  • Temps d'intégration - Matériel sélectionnable

Ce mode comprend un déclenchement externe, les temps d'intégration sont sélectionnables de 5 Ms à 30 ms par un commutateur rotatif intégré
  • Gachette externe - Générateur par signal

Avec ce mode, le cycle d'intégration est synchronisé avec l'impulsion de la gachette externe, et l'intégration démarre donc avec le front montant de l'impulsion de la gachette, et s'arrête avec le front descendant de l'impulsion de la gachette.

  • Temps d'intégration - Commande par logiciel

Ce mode ne comprend pas de déclenchement externe. Les temps d'intégration sont compris entre 1 ms et 10 s

Logiciel LineSpec™

Le logiciel LineSpec™ permet le contrôle d'appareils et l'acquisition de données qui fonctionne sous Windows 98/W2K/XP. Ce logiciel permet de prendre des mesures spectroscopiques et autorise l'acquisistion de données. Ces informations peuvent être exportées dans la plupart des applications MS. En option, nous proposons également des drivers LabView ainsi qu'un kit de développement OEM.