Diese Dünnschichtpolarisatoren wurden speziell für den Einsatz in regenerativen ultraschnellen Ti:Sa-Verstärkern entwickelt. Obwohl die Pulse bei diesen Verstärkern relativ lang sind, spielt die Pulsdispersion dennoch eine Rolle, wenn die Pulsbreite im wieder komprimierten Puls beibehalten werden soll. Mehrfachumläufe im Verstärker multiplizieren die Dispersionseigenschaften jeder Optik im Resonator. Aus diesem Grund stand bei der Entwicklung dieser Optiken eine minimale Pulsdispersion im Vordergrund.
Newport bietet zwei Versionen an: Die Beschichtung UP.25 zeichnet sich durch ihre große Bandbreite und hohe Zerstörschwelle aus, während die Beschichtung UP.26 ein besonders gutes Löschungsverhältnis bietet. Die Beschichtung UP.25 hat einen Spektralbereich von 700 nm bis 900 nm, ein Löschungsverhältnis von 5 : 1 und verträgt eine hohe Laserleistung. Die Beschichtung UP.26 bietet ein Löschungsverhältnis von 95 : 1 über den Spektralbereich von 785 nm bis 815 nm. Eine Winkeleinstellung kann erforderlich sein, um maximale Transmission zu erzielen. Präzise BK7-Substrate sorgen für eine minimale Wellenfrontverzerrung. Diese Polarisatoren für Ultrakurzpulslaser sind rechtwinklig in der Größe 14,3 x 28,6 mm.