Modernste Beschichtungstechnik und sorgfältige Fertigungsprozesse bilden die Grundlage für die überragende Leistung der Hochleistungspolarisatoren. Diese Optiken wurden für den Einsatz mit einigen der weltweit leistungsstärksten Laser entwickelt. Die Beschichtungen der Polarisatoren wurden speziell für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasern optimiert. Bei Montage im Brewsterwinkel übersteigt das Extinktionsverhältnis 100 : 1. Die präzise polierten BK7-Substrate sorgen für eine geringe Wellenfrontverzerrung. Durch einen besonderen Fertigungsprozess konnte eine Zerstörschwelle der Polarisatoren von über 5 J/cm2 erreicht werden. Eine Winkeleinstellung kann erforderlich sein, um maximale Transmission zu erzielen. Diese Hochleistungs-Polarisatoren sind rechtwinklig in der Größe 14,3 x 28,6 mm.